Ruedas de alta calidad
Nuestra serie
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para garantizar una instalación segura y versátil en diversas aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y dispone de un cojinete giratorio de dos carreras de bolas, que proporciona estabilidad y durabilidad excepcionales en operaciones continuas. La rueda presenta un diámetro de 100 mm con un cojinete liso y una banda de rodadura de goma maciza de color negro, montada sobre un cuerpo de polipropileno que ofrece resistencia y ligereza. Con una altura total de 128 mm, esta rueda está diseñada para soportar una capacidad de carga estática de 150 kg y una capacidad de carga dinámica de 75 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones que requieren movilidad controlada. El producto Alpha es especialmente adecuado para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para garantizar una instalación segura y versátil en diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio, proporcionando una estructura robusta y duradera que resiste el uso intensivo en entornos exigentes. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está construida con un cuerpo de polipropileno de alta calidad, mientras que la banda de rodadura está elaborada en goma termoplástica, ofreciendo una excelente adherencia y resistencia al desgaste. El sistema de rodamiento incorpora rodamientos de bolas de precisión que aseguran un giro suave y eficiente, minimizando la fricción y prolongando la vida útil del componente. Con una altura total de 135 mm, esta rueda proporciona dimensiones compactas que facilitan su integración en diferentes tipos de equipos. La capacidad de carga estática alcanza los 200 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como en mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 75 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un sistema de fijación de agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, y cuenta con un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que asegura un funcionamiento suave y confiable durante operaciones prolongadas. La rueda presenta un diámetro de 100 mm con cojinete liso y está compuesta por poliamida en el cuerpo, mientras que el material de la banda de rodadura es idéntico al del cuerpo del aro, garantizando una distribución uniforme del desgaste y una mayor longevidad. La altura total del conjunto alcanza 128 mm, proporcionando una dimensión compacta que facilita su integración en diversos sistemas de transporte. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 400 kg y una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace adecuada para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataformas, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila cuenta con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando un funcionamiento suave y duradero bajo cargas elevadas. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un desplazamiento eficiente, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 128 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte y bancos de trabajo industriales.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de rodillos inoxidable, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 155 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas móviles. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, y cuenta con un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y confiable en operaciones continuas. La rueda presenta un diámetro de 100 mm con cojinete liso y está compuesta por poliamida en su cuerpo, mientras que el material de la banda de rodadura es idéntico al del aro, asegurando una distribución uniforme del desgaste y una mayor longevidad. Con una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 400 kg y una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones que requieren estabilidad y rendimiento sostenido. El Alpha es especialmente indicado para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataformas, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 500 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren control de movimiento y alta resistencia.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas contra incendios, construcción de maquinaria, logística postal, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha es una solución de movilidad industrial diseñada con placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y dispone de un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de rodillos que proporciona estabilidad y precisión en el movimiento. El neumático elástico sin marcas, vulcanizado, ofrece una tracción confiable y un desplazamiento silencioso, mientras que el cuerpo de poliamida asegura resistencia y durabilidad en entornos exigentes. La altura total del conjunto alcanza 155 mm, permitiendo una integración versátil en diferentes configuraciones de equipos. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática de 500 kg y una carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace idónea para aplicaciones industriales de mediana a alta demanda. El producto Alpha está especialmente indicado para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataformas, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para garantizar una instalación segura y versátil en diversas aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y dispone de un cojinete giratorio de dos carreras de bolas, proporcionando estabilidad y durabilidad excepcionales en operaciones continuas. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está montada sobre un rodamiento de rodillos que asegura un funcionamiento suave y confiable. La banda de rodadura está confeccionada con neumático elástico vulcanizado sin marcas, ofreciendo excelente tracción y protección del suelo. El cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida, material que combina resistencia y ligereza. Con una altura total de 155 mm, esta rueda alcanza una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h. El producto Alpha es idóneo para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Alpha es una solución de movilidad versátil diseñada para aplicaciones industriales y comerciales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su integración en diversas plataformas de transporte. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, y dispone de un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y controlado en todas las direcciones. La rueda presenta un diámetro de 100 mm con rodamiento de rodillos de alta precisión y está revestida con un neumático elástico sin marcas vulcanizado, mientras que el cuerpo está construido en poliamida, combinando resistencia mecánica con bajo peso. Con una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 320 kg y una capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace idónea para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 75 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para garantizar una instalación segura y versátil en diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio, proporcionando una estructura robusta y duradera que resiste el uso intensivo en entornos profesionales. La rueda presenta un diámetro de 75 milímetros y está construida con un cuerpo de polipropileno de alta resistencia, mientras que la banda de rodadura está elaborada en goma termoplástica, ofreciendo excelente tracción y durabilidad en diferentes superficies. El sistema de rodamiento incorpora un cojinete liso que facilita un movimiento suave y eficiente. La altura total del conjunto es de 100 milímetros, permitiendo una integración compacta en equipos móviles. Respecto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 150 kilogramos y una carga dinámica de 75 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora. La rueda Agila está especialmente indicada para su uso en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como en mobiliario y expositores de tienda, donde se requiere fiabilidad y rendimiento consistente.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 160 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Alpha stainless es una rueda giratoria rueda diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en acero inoxidable, pesado, proporcionando una resistencia excepcional a la corrosión y durabilidad en entornos severos, mientras que el mecanismo de giro incorpora dos carreras de bolas que aseguran un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un diámetro de 160 mm con un cuerpo de poliamida de alta resistencia, complementado por un rodamiento de rodillos inoxidable que garantiza un funcionamiento fiable y duradero, siendo el material de la banda de rodadura idéntico al cuerpo del aro para una consistencia estructural óptima. Con una altura total de 200 mm, esta rueda está diseñada para soportar una capacidad de carga estática de 800 kg y una capacidad de carga dinámica de 400 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está diseñada para aplicaciones profesionales que requieren máxima estabilidad y control de movimiento. El sistema de montaje utiliza un agujero para tornillo que permite la instalación con tornillos estándar de cualquier longitud, facilitando la integración en diversos tipos de equipamiento. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio, proporcionando una estructura robusta y duradera, mientras que el mecanismo de giro incorpora dos carreras de bolas que garantizan un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un diámetro de 75 milímetros y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento óptimo bajo condiciones de uso intensivo. El cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno y la banda de rodadura en goma termoplástica, combinación que ofrece excelente resistencia al desgaste y compatibilidad con diferentes tipos de suelos. La altura total del conjunto es de 100 milímetros. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 150 kilogramos y una carga dinámica de 75 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora. Esta rueda es especialmente adecuada para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un sistema de fijación de agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre cojinete liso, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 80 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de goma maciza negra y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 80 mm para un desplazamiento eficiente. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 108 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas contra incendios, construcción de maquinaria, logística postal, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas móviles. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto bajo condiciones de trabajo intenso. La rueda presenta un diámetro de 80 milímetros con una banda de rodadura de poliuretano inyectado, material que ofrece excelente adherencia y resistencia al desgaste, montada sobre un cuerpo de poliamida de alta resistencia y equipada con rodamientos de rodillos que aseguran un funcionamiento suave y confiable. Con una altura total de 108 milímetros, esta rueda fija se adapta perfectamente a espacios reducidos manteniendo una capacidad de carga estática de 300 kilogramos y una capacidad de carga dinámica de 150 kilogramos a una velocidad de 4 kilómetros por hora. El producto Alpha está especialmente indicado para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataformas, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas y equipos. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, y cuenta con un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y confiable bajo condiciones de operación continua. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está construida en poliamida con un cuerpo de aro idéntico al material de la banda de rodadura, asegurando una distribución uniforme del desgaste y una mayor longevidad del componente. El cojinete liso integrado en la rueda proporciona una rotación eficiente y de bajo mantenimiento. Con una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de rodillos, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámica de 200 kg a 4 km/h y carga estática de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y capacidad de frenado total.