- Inicio
- Industria
- Industria
- Movilidad autónoma
-
Sistemas lanzadera automatizados
Aros para Sistemas de Lanzadera Automáticos
Aro 250 mm
El aro Novatech es un cuerpo de rueda fabricado en hierro fundido diseñado para aplicaciones en sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, equipos de aeropuerto, industria aeroespacial, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataformas, y equipos de transporte. El producto presenta un diámetro de 250 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 75 mm de ancho, proporcionando durabilidad y resistencia en entornos industriales exigentes.
Aro 230 mm
El aro Novatech es un cuerpo de rueda fabricado en hierro fundido, diseñado específicamente para aplicaciones en sistemas de transporte y manipulación industrial. Con un diámetro de 230 mm y un ancho de banda de rodadura de 82 mm, esta rueda proporciona una base robusta y estable para sistemas de castor en entornos exigentes. La banda de rodadura está compuesta por poliuretano fundido, que ofrece excelente resistencia al desgaste y durabilidad en aplicaciones que incluyen industria aeroespacial, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, sistemas logísticos y equipos de transporte pesado, garantizando un rendimiento confiable en condiciones de operación continua.
Aro 250 mm
El aro Novatech es un cuerpo de rueda fabricado en hierro fundido, diseñado para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y equipos de transporte. El aro presenta un diámetro de 250 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho, proporcionando una solución robusta y versátil para aplicaciones de castor que requieren alta durabilidad y rendimiento en entornos industriales exigentes.
Aro 200 mm
El aro Elastech es un cuerpo de rueda diseñado para sistemas de ruedas giratorias, fabricado en acero e hierro con un diámetro de 200 mm y un ancho de banda de rodadura de 75 mm. La banda de rodadura está compuesta por un neumático elástico vulcanizado de color negro que proporciona excelente amortiguación y durabilidad. Este componente soporta una capacidad de carga estática de 1000 kg y una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 6 km/h o 600 kg a 4 km/h, lo que lo hace idóneo para aplicaciones en sistemas AMR, plataformas logísticas, carros de producción, equipos de transporte y maquinaria industrial diversa.
Aro 125 mm
El aro Elastech es una rueda para sistemas de transporte y manipulación diseñada para aplicaciones exigentes en sectores como sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas y bancos de trabajo. Presenta un diámetro de 125 mm con un ancho de banda de rodadura de 32 mm fabricada en neumático elástico sin marcas vulcanizado. El cuerpo está construido en fundición de zinc y dispone de un rodamiento de bolas de precisión inoxidable. El eje cuenta con un orificio de 8 mm de diámetro y el cubo tiene una longitud de 35,5 mm. La rueda soporta una carga estática máxima de 300 kg y una carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h, garantizando un rendimiento fiable en aplicaciones de transporte y logística.
Aro 150 mm
El aro Elastech es una rueda de castor diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un núcleo de fundición de zinc y equipada con un rodamiento de bolas de precisión inoxidable que garantiza durabilidad y fiabilidad. La rueda presenta un diámetro de 150 mm con un ancho de banda de rodadura de 32 mm, compuesta por neumático elástico sin marcas y vulcanizado que proporciona excelente amortiguación y protección del suelo. El cubo tiene una longitud de 35,5 mm y el orificio del eje mide 8 mm de diámetro, permitiendo una fácil instalación en sistemas de castor estándar. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 300 kg y una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h, siendo idónea para sistemas AMR, carros de catering, construcción de contenedores, maquinaria industrial, sistemas logísticos, carros de producción, equipos de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios y armarios de herramientas.
Aro 160 mm
El Elastech es un aro de rueda diseñado para aplicaciones de transporte y logística, fabricado con un cuerpo de aluminio y equipado con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 160 mm con un ancho de banda de rodadura de 50 mm, cubierta con neumático elástico sin marcas y vulcanizado que proporciona excelente tracción y protección del suelo. El eje cuenta con un orificio de 20 mm de diámetro y un cubo de 60 mm de longitud, permitiendo una instalación versátil en diferentes configuraciones de castor. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 700 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 280 kg a 6 km/h o 350 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para sistemas AMR, carros de catering, construcción de contenedores, maquinaria industrial, sistemas logísticos, carros de producción, equipos de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas y bancos de trabajo.
Aro 125 mm
El Elastech es un aro de rueda diseñado para aplicaciones de transporte y logística, fabricado con un núcleo de aluminio y equipado con un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento óptimo. La rueda presenta un diámetro de 125 mm, un ancho de banda de rodadura de 50 mm y una longitud de cubo de 60 mm, con un orificio de eje de 25 mm de diámetro. El neumático elástico sin marcas vulcanizado proporciona una excelente amortiguación y durabilidad. La capacidad de carga estática alcanza 600 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 240 kg a 6 km/h o 300 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para sistemas AMR, carros de catering, maquinaria industrial, jaulas rodantes y equipos de transporte profesional.
Aro 95 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones exigentes en diversos sectores industriales, incluyendo la industria aeroespacial, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, tecnología de extinción de incendios y sistemas logísticos pesados. Esta rueda presenta un diámetro de 95 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 40 mm de ancho, proporcionando durabilidad y excelente tracción. El cuerpo está fabricado en acero e hierro, mientras que incorpora un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento suave y confiable. El eje cuenta con un agujero de 20 mm de diámetro y un cubo de 45 mm de longitud, permitiendo una integración versátil en sistemas de ruedas giratorias. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 800 kg y una capacidad de carga dinámica de 400 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones de transporte, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados y equipos de manipulación industrial de alto rendimiento.
Aro 125 mm
El aro Elastech es una rueda de castor fabricada en poliamida con un diámetro de 125 mm, un ancho de banda de rodadura de 40 mm y una longitud de cubo de 58 mm, diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación industrial. La banda de rodadura está compuesta por neumático elástico, negro y vulcanizado, que proporciona excelente amortiguación y durabilidad. El rodamiento de rodillos integrado y el orificio de eje de 15 mm de diámetro garantizan un funcionamiento suave y fiable. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo adecuada para sistemas AMR, carros de catering, construcción de contenedores, maquinaria industrial, sistemas logísticos, carros de producción, equipos de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas y bancos de trabajo.
Aro 125 mm
El aro Elastech es una rueda de castor fabricada en poliamida con un diámetro de 125 mm, ancho de banda de rodadura de 40 mm y longitud de cubo de 58 mm, equipada con un orificio de eje de 15 mm de diámetro y rodamiento de rodillos. El neumático elástico sin marcas vulcanizado proporciona un rendimiento duradero y silencioso. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, carros de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo.
Aro 100 mm
El aro Elastech es una rueda de castor fabricada en poliamida con un diámetro de 100 mm, un ancho de banda de rodadura de 34 mm y una longitud de cubo de 45 mm, diseñada para aplicaciones exigentes en sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, carros de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo. La banda de rodadura está fabricada en neumático elástico sin marcas vulcanizado, que proporciona excelente amortiguación y durabilidad. El aro está equipado con un rodamiento de bolas de precisión y presenta un diámetro de orificio de eje de 8,3 mm. Con una capacidad de carga estática de 320 kg y una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 4 km/h, esta rueda ofrece un rendimiento fiable para aplicaciones de transporte y manipulación de materiales en entornos industriales y comerciales.
Aro 150 mm
El Aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de aluminio y equipada con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 150 mm, un ancho de banda de rodadura de 50 mm y un núcleo de 60 mm de largo, con un orificio de eje de 20 mm de diámetro. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 1000 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 500 kg a 4 km/h o 400 kg a 6 km/h, lo que la hace ideal para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas AMR, equipos de aeropuerto, maquinaria industrial y aplicaciones logísticas de alto rendimiento.
Aro 150 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de aluminio y equipada con un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un rendimiento óptimo. La rueda presenta un diámetro de 150 mm, un ancho de banda de rodadura de 50 mm en poliuretano fundido, y un cubo de 60 mm de longitud con un orificio de eje de 25 mm de diámetro. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 1000 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 400 kg a 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas AMR, equipos de aeropuerto, maquinaria industrial, sistemas logísticos y diversas aplicaciones de transporte y manipulación de materiales en entornos industriales.
Aro 250 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión fabricada en hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, diseñada para aplicaciones exigentes en industria aeroespacial, sistemas AMR, maquinaria automatizada, fabricantes OEM de automóviles, tecnología de extinción de incendios y sistemas logísticos pesados. Con un diámetro de 250 mm, longitud de cubo de 62 mm y orificio de eje de 25 mm, esta rueda incorpora rodamientos de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento óptimo. La capacidad de carga estática alcanza 2880 kg, mientras que la capacidad dinámica es de 1200 kg a 6 km/h o 1440 kg a 4 km/h, proporcionando versatilidad para diferentes velocidades operativas en entornos industriales exigentes.
Aro 140 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, con un diámetro de 140 mm, un ancho de banda de rodadura de 60 mm y una longitud de cubo de 65 mm. La rueda está fabricada con un cuerpo de hierro fundido y una banda de rodadura de poliuretano fundido, proporcionando durabilidad y resistencia al desgaste. Incorpora un rodamiento de bolas de precisión sellado y un orificio de eje de 12 mm, garantizando un funcionamiento suave y confiable. Con una capacidad de carga estática de 1400 kg y una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 3 km/h, esta rueda es idónea para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas AMR, equipos de aeropuerto, maquinaria industrial, sistemas logísticos y diversas aplicaciones en sectores aeroespacial, automovilístico, cerámico y de vidrio.
Aro 75 mm
El aro Novatech es una rueda de castor de 75 mm de diámetro diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de acero e hierro y equipada con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura, con un ancho de 50 mm, está elaborada en poliuretano fundido, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste en diversos entornos operativos. El cubo presenta una longitud de 50 mm y el orificio del eje tiene un diámetro de 25 mm, permitiendo una integración versátil en sistemas de transporte. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 1100 kg y una capacidad de carga dinámica de 550 kg a una velocidad de 3 km/h, siendo idónea para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, maquinaria industrial, contenedores y múltiples aplicaciones logísticas y de manufactura.
Aro 140 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, con un diámetro de 140 mm, un ancho de banda de rodadura de 50 mm y una longitud de cubo de 55 mm, equipada con un orificio de eje de 20 mm de diámetro. La rueda está fabricada con un cuerpo de hierro fundido y una banda de rodadura de poliuretano fundido, proporcionando durabilidad y resistencia al desgaste en entornos severos. Incorpora un rodamiento de bolas de precisión sellado que garantiza un funcionamiento suave y confiable. Con una capacidad de carga estática de 1260 kg y una capacidad de carga dinámica de 630 kg a 3 km/h, esta rueda es idónea para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas AMR, equipos de aeropuerto, maquinaria industrial, sistemas logísticos y diversas aplicaciones de transporte y manipulación de materiales.
Aro 300 mm
El aro Elastech es una rueda de 300 mm de diámetro diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación industrial. Cuenta con un ancho de banda de rodadura de 55 mm fabricada en neumático elástico sin marcas y vulcanizado, montada sobre un núcleo de aluminio que garantiza ligereza y resistencia. El eje presenta un diámetro de orificio de 25 mm con una longitud de cubo de 60 mm, equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 1200 kg, mientras que en condiciones dinámicas alcanza 600 kg a 4 km/h o 480 kg a 6 km/h. Esta rueda es idónea para sistemas AMR, maquinaria industrial, carros de catering, jaulas rodantes, andamios y equipos logísticos.
Aro 85 mm
El aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones exigentes en diversos sectores industriales, incluyendo la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales y equipos de transporte. La rueda presenta un diámetro de 85 mm con una banda de rodadura de 90 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de acero e hierro y equipada con un rodamiento de bolas de precisión. El eje cuenta con un diámetro de orificio de 17 mm, mientras que el cubo tiene una longitud de 90 mm. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 1600 kg y una capacidad de carga dinámica de 800 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la convierte en una solución robusta para aplicaciones industriales de alto rendimiento.
Aro 85 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones exigentes en diversos sectores industriales, incluyendo la industria aeroespacial, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, tecnología de extinción de incendios y sistemas logísticos pesados. La rueda presenta un diámetro de 85 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 85 mm de ancho, garantizando durabilidad y excelente tracción. El cuerpo está fabricado en acero e hierro, equipado con un rodamiento de bolas de precisión sellado que asegura un funcionamiento fiable en entornos contaminados. El cubo tiene una longitud de 90 mm y el orificio del eje presenta un diámetro de 20 mm. La capacidad de carga estática alcanza 1600 kg, mientras que la capacidad dinámica es de 640 kg a 6 km/h u 800 kg a 4 km/h, lo que la convierte en una solución versátil para carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados y equipos de transporte industrial.
Aro 85 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, con un diámetro de 85 mm y una anchura de banda de rodadura de 80 mm. El cuerpo está fabricado en acero e hierro, mientras que la banda de rodadura está elaborada en poliuretano fundido, proporcionando durabilidad y resistencia al desgaste. El aro cuenta con un cubo de 85 mm de longitud y un orificio de eje de 12 mm de diámetro, equipado con un rodamiento de bolas de precisión sellado que garantiza un funcionamiento suave y confiable. La capacidad de carga estática alcanza 1600 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 800 kg a una velocidad de 3 km/h. Esta rueda está especialmente indicada para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas AMR, maquinaria industrial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, sistemas lanzadera automatizados y diversas aplicaciones logísticas y de transporte.
Aro 125 mm
El aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones industriales exigentes, con un diámetro de 125 mm y un ancho de banda de rodadura de 50 mm. El cuerpo está fabricado en aluminio, proporcionando una estructura ligera y resistente, con un cubo de 54 mm de longitud y un agujero de eje de 17 mm equipado con chaveta. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 1000 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 400 kg a 6 km/h o 500 kg a 4 km/h. El aro Novatech es idóneo para sistemas AMR, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, sistemas de logística postal, maquinaria industrial y diversas aplicaciones de transporte y manipulación de materiales en entornos de alta demanda.
Aro 60 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones exigentes en sistemas de transporte y manipulación de cargas. Con un diámetro de 60 mm y un ancho de banda de rodadura de 20 mm, esta rueda está fabricada con un núcleo de acero e hierro y una banda de rodadura de poliuretano fundido, proporcionando durabilidad y resistencia al desgaste. El aro incorpora un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y fiable, con un eje de 20 mm de diámetro y un cubo de 12 mm de longitud. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, siendo idónea para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, industria cerámica y del vidrio, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataformas, así como equipos de transporte general.