- Inicio
- Ruedas
- Aros de alta calidad
-
Ruedas por Condiciones de Funcionamiento
Ruedas por Condiciones de Funcionamiento
Aro 75 mm
El aro Duratech heat está fabricado con tejidos sintéticos termoplásticos resistentes al calor y presenta un diámetro de 75 mm con una banda de rodadura de 25 mm de ancho del mismo material que el cuerpo del aro. El cubo tiene una longitud de 26,5 mm con un orificio para eje de 8 mm de diámetro e incorpora un cojinete liso. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 75 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática máxima de 150 kg.
Aro 75 mm
El aro Duratech heat está fabricado con tejidos sintéticos termoplásticos resistentes al calor, con un diámetro de 75 mm y una banda de rodadura de 25 mm de ancho del mismo material que el cuerpo del aro. Incorpora un cojinete liso y presenta un orificio para eje de 8 mm de diámetro con una longitud de cubo de 31 mm. Sus especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 75 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 150 kg, lo que lo convierte en una solución ideal para aplicaciones que requieren resistencia térmica.
Aro 125 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de 40 mm de ancho fabricada en neumático elástico, antimarcas, antiestático y vulcanizado, montada sobre un cuerpo de poliamida conductora eléctrica equipado con rodamiento de bolas de precisión. Este aro ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 320 kg, siendo ideal para aplicaciones en sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, tecnología de extinción de incendios y equipos de transporte.
Aro 150 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria presenta un diámetro de 150 mm con una banda de rodadura de goma maciza, negra, conductora eléctrica de 32 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de fundición de zinc equipado con rodamiento de bolas de precisión sellado. El eje cuenta con un orificio de 8,3 mm de diámetro y una longitud de cubo de 35,5 mm. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 300 kg.
Aro 100 mm
La rueda Elastech heat es una rueda de alta resistencia con cuerpo de aluminio y diámetro de 100 mm, diseñada para aplicaciones de rodamiento en castores industriales. Presenta una banda de rodadura de 35 mm de ancho fabricada con material de amortiguación resistente al calor, montada sobre un arbusto de cojinete seco para un funcionamiento suave y duradero. El cubo tiene una longitud de 45,5 mm con orificio para eje de 8 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a velocidades de hasta 4 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 160 kg.
Aro 100 mm
La rueda Elastech heat es una rueda de aluminio con banda de rodadura de amortiguación resistente al calor, diseñada para aplicaciones en ruedas giratorias industriales. Presenta un diámetro de 100 mm, ancho de banda de 35 mm y longitud de cubo de 45 mm, con orificio para eje de 8,3 mm de diámetro. Está equipada con rodamiento de bolas de precisión inoxidable para un funcionamiento suave y duradero. La capacidad de carga dinámica es de 80 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 160 kg.
Aro 80 mm
La rueda Duratech heat para rodaja está fabricada con termorresistencia plástico, resistente al calor, con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo de aro. Presenta un diámetro de 80 mm, ancho de banda de 35 mm y longitud de cubo de 45,5 mm, con orificio para eje de 8 mm de diámetro. Incorpora arbusto de cojinete seco como sistema de rodamiento. Sus especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a velocidad de 4 km/h y una capacidad estática máxima de 200 kg.
Aro 100 mm
La rueda Duratech heat para ruedas giratorias está fabricada con termorresistencia plástico, resistente al calor, y cuenta con una banda de rodadura del mismo material que el cuerpo de aro con un ancho de 35 mm. Con un diámetro de 100 mm, diámetro del orificio del eje de 8 mm y longitud del cubo de 45,5 mm, incorpora un arbusto de cojinete seco para un funcionamiento óptimo. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 125 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 250 kg.
Aro 75 mm
La rueda Duratech heat para rodachines está fabricada con tejidos sintéticos termoplásticos resistentes al calor, con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro. Presenta un diámetro de 75 mm, ancho de banda de 25 mm, longitud de buje de 31,8 mm y diámetro de orificio del eje de 8 mm. Incorpora arbusto de cojinete seco para un funcionamiento eficiente. Sus especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 50 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 100 kg, proporcionando un rendimiento confiable en aplicaciones industriales que requieren resistencia térmica.
Aro 75 mm
La rueda Duratech heat para rodamiento está fabricada con tejidos sintéticos termoplásticos resistentes al calor, con material de rodadura idéntico al cuerpo del aro. Presenta un diámetro de 75 mm, ancho de rodadura de 25 mm, longitud del cubo de 27 mm y diámetro del orificio del eje de 8 mm. Incorpora un arbusto de cojinete seco como sistema de rodamiento. Sus especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 50 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática máxima de 100 kg, proporcionando un rendimiento óptimo en aplicaciones industriales que requieren resistencia térmica.