- Inicio
- Industria
- Estilo de vida
- Equipamiento de tiendas
-
Carros de compra
Ruedas y Aros para Carros de la Compra
Aro 100 mm
El aro Supratech es una rueda de castor fabricada en polipropileno con un diámetro de 100 mm y un ancho de banda de rodadura de 32 mm, diseñada para aplicaciones exigentes en jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte. La rueda cuenta con un cubo de 34,9 mm de longitud y un orificio de eje de 12 mm de diámetro, equipada con un rodamiento de rodillos y una banda de rodadura en goma termoplástica que garantiza durabilidad y tracción óptima. Con una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, esta rueda ofrece un rendimiento fiable para entornos industriales y comerciales.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedas giratorias de carros de compra, andamios, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte. La rueda cuenta con una banda de rodadura de goma maciza de color negro con un ancho de 37 mm, montada sobre un cuerpo de polipropileno y equipada con un rodamiento de rodillos de alta durabilidad. El eje presenta un diámetro de orificio de 12 mm, mientras que el cubo tiene una longitud de 48 mm. La capacidad de carga estática es de 200 kg, y la capacidad de carga dinámica alcanza 100 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que garantiza un rendimiento fiable en aplicaciones industriales y comerciales exigentes.
Aro 100 mm
El aro Puretech es una rueda de 100 mm de diámetro diseñada para su integración en sistemas de ruedecillas, fabricada en polipropileno con un núcleo robusto y un eje de 12 mm de diámetro. La banda de rodadura, con un ancho de 35 mm, está confeccionada en goma maciza sin marcas, proporcionando durabilidad y tracción óptima. El conjunto incorpora un rodamiento de rodillos de alta precisión y presenta una longitud de cubo de 44,4 mm. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 150 kg y una capacidad de carga dinámica de 75 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo idónea para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro diseñada para su integración en sistemas de ruedecillas, fabricada con un cuerpo de polipropileno y equipada con un rodamiento de rodillos que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura está confeccionada en goma maciza de color negro con un ancho de 37 mm, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El cubo presenta una longitud de 58 mm y dispone de un orificio de eje de 15 mm de diámetro para facilitar su montaje en estructuras de castor. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace idónea para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de castor fabricada en polipropileno con un diámetro de 125 mm, un ancho de banda de rodadura de 37 mm y una longitud de cubo de 58 mm, diseñada para aplicaciones exigentes en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte. La banda de rodadura está elaborada en goma maciza sin marcas, proporcionando durabilidad y estabilidad, mientras que el rodamiento de rodillos integrado garantiza un funcionamiento suave y eficiente. El orificio del eje tiene un diámetro de 15 mm, permitiendo una instalación versátil en diferentes configuraciones de castores. Con una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, este aro ofrece un rendimiento fiable para aplicaciones industriales y comerciales de mediana intensidad.
Aro 75 mm
El aro Puretech es una rueda de 75 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedecillas de transporte, fabricada en polipropileno con un ancho de banda de rodadura de 25 mm en goma maciza sin marcas. El cubo presenta una longitud de 26,5 mm y dispone de un orificio de eje de 8 mm de diámetro, equipado con un cojinete liso para garantizar un funcionamiento suave y duradero. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 120 kg y una capacidad de carga dinámica de 60 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace idónea para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 150 mm
El aro Puretech es una rueda de 150 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedas giratorias, fabricada con un cuerpo de polipropileno y equipada con un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura está confeccionada en goma maciza sin marcas con un ancho de 32 mm, proporcionando una excelente adherencia y resistencia al desgaste. El cubo presenta una longitud de 36,5 mm y un orificio de eje de 8,3 mm de diámetro, permitiendo una fácil instalación en sistemas de castor estándar. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 160 kg y una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Puretech es una rueda de 80 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedecillas, fabricada con chapa de acero y equipada con rodamiento de rodillos. La banda de rodadura está confeccionada en goma maciza de color negro con un ancho de 30 mm, proporcionando durabilidad y tracción en diversas aplicaciones. El cubo presenta una longitud de 44,4 mm y dispone de un orificio de eje de 12 mm de diámetro. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 140 kg y una capacidad de carga dinámica de 70 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo adecuada para andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 250 mm
El aro Puretech es una rueda de 250 mm de diámetro diseñada para su integración en sistemas de castor, fabricada con un cuerpo de polipropileno y equipada con un cojinete liso para un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura presenta un ancho de 50 mm y está confeccionada en goma maciza de color negro, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El eje cuenta con un diámetro de orificio de 20,1 mm y una longitud de cubo de 58 mm, permitiendo una instalación versátil en diferentes configuraciones de castor. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo idónea para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Supratech es una rueda de 100 mm de diámetro diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación de cargas. Cuenta con un ancho de banda de rodadura de 32 mm fabricada en goma termoplástica, que proporciona durabilidad y resistencia al desgaste. El cuerpo está construido en polipropileno, ofreciendo una excelente relación entre peso y resistencia. El eje presenta un diámetro de agujero de 12 mm, mientras que el cubo tiene una longitud de 44,4 mm, permitiendo una integración versátil en sistemas de ruedecillas. Incorpora un rodamiento de rodillos que garantiza un funcionamiento suave y eficiente. La capacidad de carga estática alcanza 160 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 80 kg a una velocidad de 3 km/h. Este aro es idóneo para jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Puretech es una rueda de 80 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedecillas, fabricada en polipropileno con un núcleo robusto y un eje de 12 mm de diámetro. La banda de rodadura, con un ancho de 35 mm, está elaborada en goma maciza sin marcas, proporcionando durabilidad y un rendimiento confiable. El rodamiento de rodillos integrado garantiza un funcionamiento suave y eficiente. Con un largo de cubo de 44,4 mm, esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 140 kg y una capacidad de carga dinámica de 70 kg a una velocidad de 4 km/h. El aro Puretech es ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte, ofreciendo versatilidad y fiabilidad en diversos entornos industriales y comerciales.
Aro 160 mm
El aro Puretech es una rueda de 160 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedecillas de transporte y mobiliario industrial. La banda de rodadura está fabricada en goma maciza de color negro con un ancho de 40 mm, proporcionando excelente tracción y durabilidad. El cuerpo está construido en polipropileno, ofreciendo resistencia y ligereza, mientras que el rodamiento de rodillos garantiza un funcionamiento suave y eficiente. El núcleo presenta una longitud de 58 mm con un orificio de eje de 15 mm de diámetro. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 270 kg y una capacidad de carga dinámica de 135 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Puretech es una rueda de 200 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedas giratorias de carros de compra, andamios, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte. La rueda cuenta con una banda de rodadura de goma maciza de color negro con un ancho de 50 mm, montada sobre un cuerpo de polipropileno y equipada con un rodamiento de rodillos de alta precisión. El eje presenta un diámetro de orificio de 15 mm, mientras que el cubo tiene una longitud de 58 mm. La capacidad de carga estática es de 410 kg, con una capacidad de carga dinámica de 205 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que garantiza un rendimiento fiable en aplicaciones industriales y comerciales exigentes.
Aro 100 mm
El aro Puretech es una rueda de 100 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedecillas de transporte y mobiliario industrial. La banda de rodadura está fabricada en goma maciza de color negro con un ancho de 35 mm, mientras que el cuerpo está construido en polipropileno de alta resistencia. El cubo presenta una longitud de 44,4 mm y está equipado con un cojinete liso que facilita el giro suave y eficiente. El orificio del eje tiene un diámetro de 12 mm, compatible con sistemas de montaje estándar. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 150 kg y una capacidad de carga dinámica de 75 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedecillas de transporte y mobiliario industrial. La banda de rodadura está fabricada en goma maciza de color negro con un ancho de 37 mm, proporcionando excelente tracción y durabilidad. El cuerpo está construido en polipropileno, ofreciendo resistencia y ligereza, mientras que el cubo tiene una longitud de 44,4 mm y un orificio de eje de 12 mm de diámetro. El aro está equipado con un cojinete liso que garantiza un funcionamiento suave y eficiente. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Puretech es una rueda de 160 mm de diámetro diseñada para su integración en sistemas de ruedecillas, fabricada con un cuerpo de polipropileno y equipada con un cojinete liso para un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura está confeccionada en goma maciza de color negro con un ancho de 40 mm, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El cubo presenta una longitud de 58 mm y un orificio de eje de 20 mm de diámetro, permitiendo una fácil instalación en sistemas de transporte estándar. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 270 kg y una capacidad de carga dinámica de 135 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Puretech es una rueda de 200 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedas giratorias de aplicaciones industriales y comerciales. La banda de rodadura está fabricada en goma maciza de color negro con un ancho de 50 mm, proporcionando durabilidad y tracción en diversos entornos. El cuerpo está construido en polipropileno, mientras que el cubo tiene una longitud de 58 mm y un orificio de eje de 20 mm de diámetro. El aro está equipado con un cojinete liso que garantiza un funcionamiento suave y eficiente. Con una capacidad de carga estática de 410 kg y una capacidad de carga dinámica de 205 kg a 4 km/h, esta rueda es adecuada para andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 250 mm
El aro Puretech es una rueda de 250 mm de diámetro diseñada para su uso en castores, fabricada con un cuerpo de polipropileno y una banda de rodadura de goma maciza de color negro con un ancho de 50 mm. El cubo presenta una longitud de 58 mm y está equipado con un orificio de eje de 20 mm de diámetro, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento suave y duradero. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Puretech es una rueda de 80 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedecillas de transporte, fabricada en polipropileno con un ancho de banda de rodadura de 35 mm en goma maciza de color negro que proporciona excelente tracción y durabilidad. El cubo presenta una longitud de 44,4 mm y está equipado con un orificio de eje de 12 mm de diámetro, montado sobre un rodamiento de rodillos que garantiza un funcionamiento suave y fiable. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 140 kg y una capacidad de carga dinámica de 70 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Puretech es una rueda de castor fabricada en polipropileno con un diámetro de 100 mm y un ancho de banda de rodadura de 35 mm, diseñada para aplicaciones industriales y comerciales como andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte. La rueda cuenta con una banda de rodadura de goma maciza de color negro que proporciona excelente tracción y durabilidad. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm y el orificio del eje presenta un diámetro de 12 mm, permitiendo una instalación versátil en diferentes sistemas de castores. Equipada con un rodamiento de rodillos de alta calidad, esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 150 kg y una capacidad de carga dinámica de 75 kg a una velocidad de 4 km/h, garantizando un rendimiento fiable en entornos de trabajo exigentes.
Aro 250 mm
El aro Puretech es una rueda de 250 mm de diámetro diseñada para su uso en aros de ruedas giratorias, fabricada con un cuerpo de polipropileno y equipada con un rodamiento de rodillos para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura está confeccionada en goma maciza de color negro con un ancho de 50 mm, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El eje presenta un diámetro de orificio de 25 mm, mientras que el cubo tiene una longitud de 58 mm, permitiendo una fácil instalación en sistemas de aros estándar. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 410 kg y una capacidad de carga dinámica de 205 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Puretech es una rueda de 80 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedecillas de transporte, fabricada con chapa de acero y equipada con rodamiento de rodillos para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura está confeccionada en goma maciza de color negro con un ancho de 30 mm, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El cubo presenta una longitud de 44,4 mm y un orificio de eje de 12 mm de diámetro, permitiendo una instalación versátil en diferentes configuraciones de ruedecillas. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 140 kg y una capacidad de carga dinámica de 70 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Puretech es una rueda de castor fabricada en chapa de acero con un diámetro de 100 mm y un ancho de banda de rodadura de 30 mm, diseñada para aplicaciones industriales y comerciales como andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte. La rueda cuenta con una banda de rodadura de goma maciza de color negro que proporciona excelente tracción y durabilidad. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm y el orificio del eje presenta un diámetro de 12 mm, permitiendo una instalación versátil en diferentes configuraciones de castores. Incorpora un rodamiento de rodillos que garantiza un funcionamiento suave y eficiente. La capacidad de carga estática es de 140 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica alcanza 70 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la convierte en una solución robusta y confiable para entornos de trabajo exigentes.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedas giratorias, fabricada con un cuerpo de chapa de acero y equipada con un rodamiento de rodillos que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura está confeccionada en goma maciza de color negro con un ancho de 37 mm, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El cubo presenta una longitud de 44,4 mm y un orificio de eje de 12 mm de diámetro, permitiendo una fácil instalación en sistemas de ruedas giratorias estándar. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.