Aro 160 mm
Puretech
EAN:
4031582442366
Número de producto:
PVO160x40-Ø20 HL58
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
El aro Puretech es una rueda de 160 mm de diámetro diseñada para su integración en sistemas de ruedecillas, fabricada con un cue...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El aro Puretech es una rueda de 160 mm de diámetro diseñada para su integración en sistemas de ruedecillas, fabricada con un cuerpo de polipropileno y equipada con un cojinete liso para un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura está confeccionada en goma maciza de color negro con un ancho de 40 mm, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El cubo presenta una longitud de 58 mm y un orificio de eje de 20 mm de diámetro, permitiendo una fácil instalación en sistemas de transporte estándar. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 270 kg y una capacidad de carga dinámica de 135 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas