Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Puretech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 50 mm de ancho. Incorpora cojinete liso y presenta un orificio para eje de 20 mm de diámetro con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 205 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 410 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
PVO200x50-Ø20 HL58
EAN
4031582442373
Atributos principales
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
205 kg
Capacidad de carga estática
410 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
1.37 kg
Nombre del producto
Puretech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (A)
85 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma maciza, negro
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
58 mm
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
200 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Cojinete liso
special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas