Alpha central
3476UFP160P67 OH200 brake-asm
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Aplicații | Echipamente pentru utilaje și service-uri auto, Logistică retail |
|---|---|
| Nume produs | Alpha central |
| Tip produs | Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 250 KG |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 200 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 500 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Înălțime totală | 200 mm |
| Lățime totală | 99 mm |
| Greutate totală | 2,66 KG |
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
| Offset | 55 mm |
| Raza de pivotare | 143,5 mm |
| Interferență pivotantă | 287 mm |
| Diametru cupolă | 96 mm |
Roată
| Material pentru corp | Poliamidă |
|---|---|
| Material al benzii de rulare | Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
| Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
| Roată | Gri argintiu (RAL7001) |
| Diametru roată | 160 mm |
| Benză de rulare | 46 mm |
| Lățime roată | 46 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 63 Pe malul A |
Racord
| Tip ajustare | Placă cu blocare centrală |
|---|---|
| Lungime placă | 176 mm |
| Lățimea plăcii | 112 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 77,5 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm |
| Diametru orificiu placă | 13 mm |