万向脚轮 150 mm
Integral twin万向脚轮是一款专为医疗和工业应用设计的高性能脚轮产品,采用实心阑杆圆形接头作为连接件,确保结构的稳定性和耐久性。脚轮的转向机构采用精密滚珠轴承设计,提供灵活的360度旋转能力。脚轮的轮体直径为150毫米,采用聚氨酯注塑材料制成的踏面,具有优异的耐磨性和防滑性能,而轮芯则采用聚酯胺材料,确保轻量化和强度的完美平衡。脚轮的转向座采用钢板中号材料制造,配备精密滚珠轴承,提供可靠的转向支撑。整个脚轮的总体高度为175毫米,便于安装和集成到各类医疗设备中。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到450千克,动载荷容量为150千克(时速4公里)和150千克(时速3公里),满足不同工作场景的需求。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、医院病床、医院设备、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗和护理设备中,为医疗机构提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 100 mm
Integral twin万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保连接的稳固性和可靠性。脚轮外壳由钢板中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供出色的转向灵活性和耐久性。车轮主体采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具备优异的耐磨性和静音特性,轮子内置精密滚珠轴承确保平稳运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为129毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力在3公里每小时速度下为125公斤,在4公里每小时速度下同样为125公斤,静态承载能力达250公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、养老院和护理院设施、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗器械领域,为医疗设备提供可靠的移动支撑解决方案。
万向脚轮 125 mm
Integral twin万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,专为医疗设备设计,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备精密滚珠轴承实现平稳旋转。车轮轮体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯注塑导电材质,确保优异的耐磨性和导电性能,轮子配置精密滚珠轴承密封的以保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为150毫米。动态载荷能力在3公里每小时速度下为125公斤,在4公里每小时速度下为125公斤,静态载荷能力达250公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗场所,为医疗设备提供可靠的移动支撑解决方案。
万向脚轮 125 mm
Integral twin万向脚轮是一款专为医疗和工业应用设计的高性能移动解决方案。该产品采用实心阀杆圆形接头设计,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封。脚轮的转向机构采用精密滚珠轴承,确保平稳灵活的转向性能。脚轮壳体由中号钢板制成,内部配备精密滚珠轴承以支撑整个结构的稳定性和耐久性。脚轮本体采用聚氨酯材料制成,踏面为聚氨酯注塑导电材料,直径为125毫米,具有优异的耐磨性和导电性能。整个脚轮总高度为150毫米,紧凑的设计使其适合在空间受限的环境中使用。该脚轮的静态承载能力为375千克,动态承载能力分别为125千克(时速4公里)和125千克(时速3公里),能够满足各种医疗和工业设备的移动需求。Integral twin万向脚轮广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等多种医疗设备和工业应用场景中。
万向脚轮 150 mm
Integral twin万向脚轮是一款专为医疗和工业应用设计的高性能移动解决方案。该产品采用实心阑杆圆形配件,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封。脚轮的转向机构采用精密滚珠轴承设计,确保平稳灵活的操控性能。脚轮壳体由中号钢板制成,内部配备精密滚珠轴承,提供卓越的耐久性和可靠性。脚轮直径为150毫米,采用聚氨酯注塑导电踏面材料,踏面下的轮体采用聚酯胺材料制造,确保良好的耐磨性和导电性能。产品总体高度为175毫米,设计紧凑便于安装和使用。在静载荷条件下,该脚轮的最大承载能力为450千克。在动载荷条件下,脚轮可承载150千克的负荷,速度可达4千米每小时,或承载150千克的负荷,速度可达3千米每小时,满足不同应用场景的需求。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗设备和设施中。
万向脚轮 150 mm
Integral twin万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,专为医疗设备设计,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备精密滚珠轴承实现平稳旋转。车轮轮体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯注塑导电材质,确保优异的耐磨性和防静电性能,轮子配有精密滚珠轴承密封的以保证长期稳定运行。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为175毫米。动态承载能力在3公里每小时速度下为150公斤,在4公里每小时速度下为150公斤,静态承载能力达300公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗场所。
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 100 mm
Integral twin带中控全锁或方向锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆的安装配置,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备精密滚珠轴承实现平稳转向功能。车轮轮体材质为聚酯胺,胎面采用聚氨酯,注塑,导电材料制成,轮子直径为100毫米,内置精密滚珠轴承,密封的结构确保长期可靠运行。脚轮总高度为129毫米,动态承载能力在3公里/小时速度下为125公斤,在4公里/小时速度下为125公斤,静态承载能力达250公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗场所,为医疗设备提供稳定可靠的移动支撑解决方案。
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 125 mm
Integral twin带中控全锁或方向锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本设计,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板,中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构确保平稳运行。车轮轮体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯,注塑,导电材质,轮径为125毫米,装配密封的精密滚珠轴承。脚轮总高度为150毫米。动态载荷能力在3公里/小时速度下为125公斤,在4公里/小时速度下为125公斤,静态载荷能力达250公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗环境中。
带中控全锁的万向脚轮 100 mm
Integral twin带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆的安装配件,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板,中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构确保平稳转动。车轮轮体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯,注塑,导电材质,轮径为100毫米,装配密封的精密滚珠轴承。脚轮总高度为129毫米。动态载荷能力在3公里/小时速度下为125公斤,在4公里/小时速度下为125公斤,静态载荷能力达250公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗设施中,为医疗设备提供可靠的移动支撑解决方案。
带中控全锁的万向脚轮 125 mm
Integral twin带中控全锁的万向脚轮是一款专为医疗和工业应用设计的高性能移动解决方案。该产品采用带凸轮孔的阑杆配件,用于异型杆短版本的安装,确保与各类医疗设备和工业设备的兼容性。脚轮的脚座采用中号钢板材料制成,内部配备精密滚珠轴承,提供稳定可靠的旋转性能。轮子直径为125毫米,采用聚氨酯注塑材料制成的踏面,具有导电性能,确保在敏感环境中的安全使用。轮子内部采用聚酯胺材料的轮体,配合精密滚珠轴承和密封设计,提供长期的耐久性和可靠性。脚座采用精密滚珠轴承的旋转结构,确保平稳的360度转向能力。产品总体高度为150毫米,设计紧凑高效。在负载能力方面,该脚轮的静态承载能力为375千克,动态承载能力分别为125千克(时速4公里)和125千克(时速3公里),满足医疗病床、麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、医院病床、手术机器人、手术台和超声设备等多种医疗应用的需求。可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封。
带中控全锁的万向脚轮 150 mm
Integral twin带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装方式。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转动。车轮主体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯,注塑工艺制造,轴承系统使用精密滚珠轴承,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为175毫米。动态载荷能力在3公里/小时速度下为150公斤,在4公里/小时速度下为150公斤,静态载荷能力达450公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗设备领域,为各种医疗器械提供可靠的移动支撑解决方案。
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 150 mm
Integral twin带中控全锁或方向锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本配置,专为医疗设备应用而设计。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转向和长期可靠性。车轮主体材料为聚酯胺,胎面采用聚氨酯,注塑工艺制成,轴承系统使用精密滚珠轴承,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为175毫米,结构紧凑适合各种医疗设备安装需求。动态载荷能力在3公里每小时速度下为150公斤,在4公里每小时速度下为150公斤,静态载荷能力达450公斤,能够承受重型医疗设备的重量。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台、超声设备等医疗场所,提供可靠的移动解决方案。
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 125 mm
Integral twin带中控全锁或方向锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装方式。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转动。车轮主体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯,注塑工艺制造,轮径为125毫米,轴承同样采用精密滚珠轴承设计。脚轮总高度为150毫米。动态载荷能力在3公里/小时速度下为125公斤,在4公里/小时速度下为125公斤,静态载荷能力达375公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗设备领域,为医疗环境提供可靠的移动支撑解决方案。
万向脚轮 125 mm
Integral twin万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保连接的稳固性和可靠性。脚轮外壳由钢板中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供出色的转向灵活性和耐用性。车轮主体采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具备优异的耐磨性和静音效果,轮子内置精密滚珠轴承确保平稳运行。产品轮径为125毫米,总高度为150毫米,结构紧凑适用于各种医疗设备。动载荷能力在3公里每小时速度下为125公斤,在4公里每小时速度下同样为125公斤,静载荷承重能力达375公斤。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、养老院和护理院设施、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗场景,满足医疗行业对高品质移动解决方案的严格要求。
万向脚轮 150 mm
Integral twin万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保连接的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供平稳顺畅的360度转向性能。车轮主体由聚酯胺材料构成,胎面采用注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和减震效果,轮子直径为150毫米,轴承同样采用精密滚珠轴承系统。脚轮总高度为175毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为150公斤(3公里/小时)和150公斤(4公里/小时),静态承载能力可达450公斤,满足重型设备的承重需求。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、养老院和护理院设施、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗器械领域,为医疗设备提供可靠的移动支撑解决方案。
万向脚轮 125 mm
Integral twin万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保连接的稳固性和可靠性。脚轮外壳由钢板中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供出色的转向灵活性和耐久性。车轮主体采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具备优异的耐磨性和静音特性,轮子内置精密滚珠轴承确保平稳运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为150毫米,结构紧凑适用于多种设备安装。动态承载能力在3公里每小时速度下为125公斤,在4公里每小时速度下同样为125公斤,静态承载能力可达375公斤,满足重型设备的承重需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、养老院和护理院设施、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗器械领域,为医疗设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 100 mm
Integral twin万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保连接的稳定性和可靠性。脚轮外壳由钢板中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。轮子主体采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具备优异的耐磨性和静音特性,轮子轴承同样使用精密滚珠轴承确保长期稳定运行。产品轮径为100毫米,总高度为129毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力在3公里每小时速度下为125公斤,在4公里每小时速度下同样为125公斤,静态承载能力可达375公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、养老院和护理院设施、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗器械领域,为医疗设备提供可靠的移动解决方案。
带中控全锁的万向脚轮 100 mm
Integral twin带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆的安装配置。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构确保平稳转向性能。车轮主体材料为聚酯胺,胎面采用聚氨酯,注塑工艺制成,轮毂内置精密滚珠轴承系统。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为129毫米。动载荷能力在3公里/小时速度下为125公斤,在4公里/小时速度下为125公斤,静载荷能力达375公斤。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台、超声设备等医疗设备领域,为各类医疗器械提供可靠的移动支撑解决方案。
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 150 mm
Integral twin带中控全锁或方向锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆的安装配置,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构确保平稳转动。车轮轮体材质为聚酯胺,胎面采用聚氨酯,注塑,导电材料制成,内置精密滚珠轴承,密封的设计保证长期使用性能。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为175毫米。动态载荷能力在3公里/小时速度下为150公斤,在4公里/小时速度下为150公斤,静态载荷能力达450公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂,CT扫描仪,核磁共振,X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台、超声设备等医疗场所。
带中控全锁的万向脚轮 150 mm
Integral twin带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆的安装配件,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板,中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构确保灵活转向。车轮轮体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯,注塑,导电材质,轮径为150毫米,轴承采用精密滚珠轴承,密封的设计。脚轮总高度为175毫米。动载荷能力为150公斤(3公里/小时)和150公斤(4公里/小时),静载荷能力达450公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗设备领域。
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 100 mm
Integral twin带中控全锁或方向锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆的安装配置。脚轮外壳由钢板,中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构确保平稳转动性能。车轮主体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯,注塑工艺制成,轮径为100毫米,轴承同样采用精密滚珠轴承设计。脚轮总高度为129毫米。动载荷能力在3公里/小时速度下为125公斤,在4公里/小时速度下为125公斤,静载荷能力达375公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台、超声设备等医疗设备领域,为医疗器械提供可靠的移动支撑解决方案。
带中控全锁的万向脚轮 100 mm
Integral twin带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装方式。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转动。车轮主体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯,注塑工艺制造,轮径为100毫米,轴承同样采用精密滚珠轴承设计。产品总高度为129毫米。动态承载能力在3公里/小时速度下为125公斤,在4公里/小时速度下为125公斤,静态承载能力达375公斤。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗设备领域,为医疗环境提供可靠的移动支撑解决方案。
Frequently Asked Questions
医院病床脚轮的要求
在医院中,病床移动必须适应患者护理、受限空间以及运输和固定使用之间的频繁切换。医院病床脚轮需要支持在病房、走廊和门道中的受控操作,同时让工作人员能够将病床准确地定位在治疗设备旁边或共享病房内。完整的载重包括病床、患者和附属设备,因此脚轮配置必须同时适应所承载的重量和移动过程中遇到的条件。当患者进出病床、接受治疗或转运时,安全锁定至关重要,而易于管理的转向和启动力度有助于工作人员执行重复性移动。安静运行、合适的地面接触以及便于清洁的表面同样重要,特别是在病床在临床区域之间移动并且必须在不影响既定卫生程序的情况下迅速恢复使用时。
TENTE医院病床脚轮的优势
合理搭配的脚轮配置可以使护理团队的日常病床搬运更加轻松,同时为患者提供更舒适的体验。我们的医院病床脚轮结合了易于转向、安静运行和安全定位等选项,帮助工作人员在转运和床边工作之间切换时减少对工作的干扰。Integral twin的低旋转阻力可以在狭窄空间内轻松改变方向,而Integral assist的电动辅助可以减少启动和移动病床所需的体力。安静的锁定驱动和合适的轮子选项有助于减少病房中的干扰,因为全天都有病床在休息患者附近移动。选定系列中的光滑罩盖、坚固的载重结构和可洗配置也支持实用的清洁和可靠的使用,其选择与医院的运营条件相匹配。
医院病床脚轮的重要功能
移动和停放取决于轮子、旋转轴承和锁定机构如何在床设计中协同工作。我们的医院病床脚轮提供多种配置,其中旋转头可自由转动以进行定位,方向锁可保持转向方向,全锁可同时固定轮子旋转和旋转运动。中控锁将多个脚轮连接到一个共享的驱动机构,允许工作人员在床配备相应装置时从一个控制点更改其操作状态。在双脚轮设计中,差速效应允许两个轮子在转弯时以不同的速度滚动,从而支持方向的改变。根据所选系列,其他功能包括导电轮、可洗脚轮组件和电动驱动辅助,并为预期应用共同指定相关的轮子构造、配件和控制装置。
TENTE医院病床脚轮解决方案
我们的医院病床脚轮包括Integral、Integral twin和Integral assist,提供单轮、双轮和电动解决方案,适用于不同的病床设计和操作要求。这些特色系列代表了我们产品范围的一部分,我们还提供其他医院病床解决方案,例如Linea。
Integral
Integral采用单轮设计,配备承载钢或不锈钢支架以及保护性合成材料盖。其封闭式结构和主要光滑的表面使其适用于需要定期清洁和频繁移动的病床。
中控锁全锁和中控锁全锁与方向锁组合配置支持集成到病床的操作系统中。轮子选项包括聚氨酯胎面、导电版本和用于更安静移动的软轮选项,具体可用性取决于直径和配置。
可洗版本可提供合适的支架和轴承组合。在安装过程中还必须密封装配区域,以实现预期的可洗配置。
Integral Twin
Integral twin使用两个轮子及其差速效应来支持改变方向时的机动性。低驱动力可实现锁定机构的平稳、安静操作,使该系列适用于病床在患者附近反复移动和固定的场合。
该系列提供中控锁全锁和中控锁全锁与方向锁组合,旋转头和轮子采用精密滚珠轴承。直径为100和125毫米的轮子每个脚轮的指定载重为125公斤,而150毫米版本每个脚轮的指定载重为150公斤,具体取决于所选的轮子配置。
特定配置可提供可洗和导电选项。光滑的合成材料盖包裹承载结构,支持直接清洁,同时使脚轮规格符合病床的卫生要求。
Integral Assist
Integral assist在病床运输过程中提供电动支持,帮助工作人员启动移动、操纵和沿走廊行驶。其集成驱动可以减少移动装载病床所需的体力消耗,使其适用于患者运输是日常工作一部分的场合。
该脚轮是WeAssist™系统的一部分,也可单独提供用于集成到其他病床系统中。集成到另一个系统需要适当的安装和校准,因此在指定病床时必须同时考虑驱动和控制。