谁想成为“变色龙百万富翁”?
Integral plus:百万种设计可能。
为您的产品设计量身定制的脚轮
既然能融入,何必隐于众?
无论是医院病床、手术台还是医疗设备,一致的产品设计能让您的品牌在每一个细节中彰显。正因如此,TENTE Integral plus 与 Integral twin load 可在视觉上量身定制,以匹配您的产品设计或客户的产品设计。从定制颜色到专属标识——让脚轮成为整体设计的一部分。
两种脚轮方案。您的设计签名。
Figure: Integral
适用于医院及护理床
Integral plus. 与您的产品设计完美契合。
Integral plus 的整个支架盖都可按照您希望的配色方案定制:想要醒目一点?只需指定所需的 RAL 颜色*,即可为产品增添色彩。让您的品牌更具辨识度,也让医院日常多一分明亮。
偏爱更内敛的风格?Integral plus 也提供 RAL 9002、RAL 9006 和 RAL 9011 三种标准颜色。
适用于手术台和高要求医疗技术设备
Integral twin load. 独具一格的设计标识。
Integral twin load 同样可在外观上融入您的个性化产品概念。根据需求,支架盖可采用您偏好的 RAL 颜色*,帽盖还可印上您的标识。这样,您的产品设计便能将品牌形象延伸到每一个细节。
经典搭配?RAL 9002 是 Integral twin load 的标准颜色。
* Preferred RAL colours outside the standard range are available on request and subject to order quantity.