Alpha central
3476UFP160P67 OH200 brake-asm
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
| Applications | Logistique pour le commerce de détail, Machines et équipements d’atelier |
|---|---|
| Nom du produit | Alpha central |
| Type de produit | Roulette pivotante à blocage total centralisé |
| Capacité de charge à 4 km/h | 250 KG |
| Capacité de charge à 6 km/h | 200 KG |
| Capacité de charge statique | 500 KG |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 200 mm |
| Largeur totale | 99 mm |
| Poids | 2,66 KG |
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
| Déport | 55 mm |
| Rayon d'encombrement | 143,5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 287 mm |
| Diamètre du dôme | 96 mm |
Roue
| Corps de roue | Polyamide |
|---|---|
| Bandage | Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Bandage | Bandage souple |
| Couleur de la roue | Silver grey (RAL7001) |
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur du bandage | 46 mm |
| Largeur de roue | 46 mm |
| Dureté du bandage (A) | 63 Shore A |
Fixation
| Type de fixation | Platine avec blocage centralisé |
|---|---|
| Longueur de la platine | 176 mm |
| Largeur de la platine | 112 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 77,5 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 13 mm |