Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,圆形安装方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用钢板,中号规格,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和可靠锁定功能。车轮轮体采用钢板材质制造,胎面为实心橡胶,黑色,导电设计,有效防止静电积累,轮子配备圆锥球轴承,保证长期使用的耐久性。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米。载重能力方面,动态载重为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态载重可达160公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,满足医疗和商业环境的专业需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
手柄组
特殊功能