跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为100毫米,胎面宽度32毫米,轮毂长度36毫米,轴孔直径8毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护。该轮子静态承载能力达160千克,动态承载能力为80千克(在3千米每小时速度下),适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
DIK 100x32-Ø8,1
EAN
4031582070156
S4物料编号
199000161
Core attributes
外壳类型
轮子
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
温度范围(最大)
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.44 kg
产品名称
Puretech
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
轴孔直径
8 mm
中心长度
36 mm
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
圆锥球轴承
轮子颜色
蓝色钝化
special-features-image
特殊功能