跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

这款配件是专为脚轮设计的扩张器配件,重量为0.14千克,具有优异的轻量化特性。该配件的核心功能部件为扩张器接头,其内径范围为27毫米至30毫米,能够适配多种规格的脚轮轴承系统。扩张器接头采用可调节设计,通过精确的径向扩张机制,确保与脚轮主体的紧密配合和可靠连接。该配件适用于工业设备、移动平台和重载运输设备的脚轮系统,能够有效提升脚轮的安装稳定性和使用寿命,满足各种工程应用场景的技术要求。
物料编号
物品编号
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert
EAN
4031582321401
S4物料编号
199027264
Core attributes
外壳类型
附件
温度范围(最低)
0 °C
总重量
0.14 kg
产品名称
扩张器
导电
不锈
Fitting
提示
请在订购时注明所需的试管内径。
膨胀固定件(最大)
30 mm
膨胀固定件(最小)
27 mm
手柄组
提示
请在订购时注明所需的试管内径。
special-features-image
特殊功能