跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

该配件是专为脚轮设计的扩张器附件,重量为0.14千克,具有优异的轻量化特性。其核心功能部件采用可调节配合设计,扩张器配合直径范围为31毫米至35毫米,能够适配多种规格的脚轮安装孔径。该配件通过精密的扩张机制确保与脚轮主体的牢固连接,提供可靠的机械配合性能。紧凑的结构设计和标准化的尺寸规格使其能够广泛应用于各类工业脚轮系统中,为设备移动提供稳定的支撑解决方案。
物料编号
物品编号
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert
EAN
4031582321418
S4物料编号
199004722
Core attributes
外壳类型
附件
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.14 kg
产品名称
扩张器
导电
不锈
Fitting
提示
请在订购时注明所需的试管内径。
膨胀固定件(最大)
35 mm
膨胀固定件(最小)
31 mm
手柄组
提示
请在订购时注明所需的试管内径。
special-features-image
特殊功能