跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
这款配件是专为脚轮设计的专业附件,重量为0.13千克,具有轻量化特性便于安装和使用。该配件配备了高精度膨胀器装配系统,其接头直径范围为24毫米至27毫米,能够适配多种规格的脚轮安装孔径,确保在不同应用场景下都能实现稳固可靠的连接。膨胀器设计采用渐进式扩张机制,通过精确的直径调节范围,为工程师提供了灵活的安装解决方案,满足各类工业设备、移动平台和运输工具对脚轮配件的严格技术要求,保证了整体系统的稳定性和耐用性。
物料编号
物品编号
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert
EAN
4031582321395
S4物料编号
199027263
Core attributes
外壳类型
附件
温度范围(最大)
0 °C
温度范围(最低)
0 °C
总重量
0.13 kg
产品名称
扩张器
导电
不锈
Fitting
提示
请在订购时注明所需的试管内径。
膨胀固定件(最大)
27 mm
膨胀固定件(最小)
24 mm
手柄组
提示
请在订购时注明所需的试管内径。
special-features-image
特殊功能