Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机圆形安装方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和可靠的全向锁定功能。车轮轮体采用钢板材质制造,胎面为黑色导电实心橡胶,具备优异的耐磨性和防静电特性,轴承系统使用圆锥球轴承保证长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适合各种应用场景。动态承载能力在3公里每小时速度下可达80公斤,静态承载能力高达160公斤,满足重载使用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
手柄组
特殊功能