Agila万向脚轮采用合成胀缩机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶,黑色,导电设计,轴承为圆锥球轴承结构。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。动态载荷能力为100千克(在3公里/小时速度下),静态载荷能力可达200千克。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类设备提供可靠的移动支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
手柄组
特殊功能