跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为125毫米,胎面宽度32毫米,轮毂长度36毫米,轴孔直径8毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护效果。该轮子具有出色的承载能力,静态载荷可达200千克,动态载荷在3千米每小时运行速度下可承受100千克重量,适用于各种工业和商业环境中的重载移动设备应用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
DIK 125x32-Ø8,1
EAN
4031582070163
S4物料编号
199000162
Core attributes
外壳类型
轮子
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
温度范围(最大)
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.61 kg
产品名称
Puretech
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
轴孔直径
8 mm
中心长度
36 mm
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
圆锥球轴承
轮子颜色
蓝色钝化
special-features-image
特殊功能