Agila万向脚轮采用合成膨胀机,方形连接件设计,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮轮体采用钢板构造,胎面使用黑色导电实心橡胶材料,具备优异的防静电性能,轮子配置圆锥球轴承以保证平稳运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米。该产品动态承载能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达160公斤。适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
手柄组
特殊功能