跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
这款配件是专为脚轮设计的扩张器配件,重量为0.14千克,具有优异的轻量化特性。该配件的核心功能部件为扩张器接头,其直径规格设计为24毫米至27毫米的可调范围,能够适配不同规格的安装孔径要求。扩张器接头采用精密加工工艺,确保在指定直径范围内提供稳定可靠的连接性能。该配件结构紧凑,安装便捷,适用于各种工业和商业环境中的脚轮系统,为用户提供灵活的安装解决方案,满足不同应用场景下的技术要求和性能标准。
物料编号
物品编号
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert
EAN
4031582321692
S4物料编号
199027259
Core attributes
外壳类型
附件
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.14 kg
产品名称
扩张器
导电
不锈
Fitting
提示
请在订购时注明所需的试管内径。
膨胀固定件(最大)
27 mm
膨胀固定件(最小)
24 mm
手柄组
提示
请在订购时注明所需的试管内径。
special-features-image
特殊功能