跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

这款配件是专为脚轮设计的扩张器配件,重量为0.17千克,具有优异的轻量化特性。该配件的核心功能在于其扩张器接头系统,能够适配直径范围为32毫米至35毫米的管径,提供了良好的兼容性和安装灵活性。扩张器接头采用精密设计,确保在指定直径范围内实现稳固连接和可靠固定。产品结构紧凑,安装便捷,适用于各种工业和商业应用场景中的脚轮系统改装或维护需求,为用户提供了高效的解决方案。
物料编号
物品编号
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert
EAN
4031582321715
S4物料编号
199000059
Core attributes
外壳类型
附件
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.17 kg
产品名称
扩张器
导电
不锈
Fitting
提示
请在订购时注明所需的试管内径。
膨胀固定件(最大)
35 mm
膨胀固定件(最小)
32 mm
手柄组
提示
请在订购时注明所需的试管内径。
special-features-image
特殊功能