跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

该配件是一款专为脚轮设计的扩张器配件,重量为0.18千克,具有优异的轻量化特性。其核心功能部件采用可调节配合设计,配合直径范围为36毫米至40毫米,能够适应不同规格的安装孔径要求。该扩张器配件通过精确的尺寸控制和可靠的机械结构,确保与脚轮主体的稳固连接,为工程应用提供了灵活的安装解决方案。产品采用高强度材料制造,在保证轻量化的同时具备出色的耐用性和机械强度,适用于各种工业和商业环境中的脚轮系统安装与维护需求。
物料编号
物品编号
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert
EAN
4031582321722
S4物料编号
199000060
Core attributes
外壳类型
附件
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.18 kg
产品名称
扩张器
导电
不锈
Fitting
提示
请在订购时注明所需的试管内径。
膨胀固定件(最大)
40 mm
膨胀固定件(最小)
36 mm
手柄组
提示
请在订购时注明所需的试管内径。
special-features-image
特殊功能