CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,方形配件设计,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和可靠锁定功能。车轮轮体采用钢板制造,胎面使用Shore A 63硬度的实心橡胶材质,具有不留痕特性,轴承采用圆锥球轴承设计。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为188毫米。动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达200公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类设备提供可靠的移动和定位解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
手柄组
特殊功能