Stora
3875ZJJ160P30-13 R
Основні атрибути
| Назва продукту | Stora |
|---|---|
| Тип продукту | Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса |
| Вантажопідйомність при 4 км/год | 160 KG |
| Статична вантажопідйомність | 320 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 186 mm |
| Загальна ширина | 96 mm |
| Загальна вага | 1,9 KG |
Ефективність
| Продуктивність обертання | |
|---|---|
| Шум руху | |
| Стирання | |
| Стійкість до корозії |
Кронштейн
| Матеріал | Сталевий лист, важкий |
|---|---|
| Форма кронштейну | Спеціальна функція |
| Поворотний підшипник | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Зміщення | 55 mm |
| Радіус повороту | 135 mm |
| Поворотне з’єднання | 270 mm |
| Діаметр ковпачка | 96 mm |
Колесо
| Матеріал корпуса | Колесо з фланцем |
|---|---|
| Матеріал протектору | Термопластичний каучук |
| Підшипник | Роликовий підшипник, Роликовий підшипник |
| Колір колеса | Срібно-сірий (RAL7001) |
| Протектор | М'який Протектор |
| Діаметр колеса | 160 mm |
| Ширина протектора | 40 mm |
| Ширина колеса | 40 mm |
| Твердість протектора (A) | 87 Прибережна А |
Встановлення
| Тип кріплення | Отвір під болт |
|---|---|
| Діаметр отвору під болт | 13 mm |