Stora
3875ZJJ160P30-13 R
Primære egenskaber
| Produktnavn | Stora |
|---|---|
| Produkttype | Drejeligt Hjul med Hjulbremse |
| Belastning ved 4 km/t | 160 KG |
| Belastning Statisk | 320 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 186 mm |
| Samlet bredde | 96 mm |
| Samlet vægt | 1,9 KG |
Ydeevne
| Rullemodstand | |
|---|---|
| Bevægelsesstøj | |
| Attrition | |
| Rustbeskyttelse |
Gaffel
| Materiale | Stålplade, tung |
|---|---|
| Gaffel Form | Særlig funktion |
| Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
| Farve | Blå-kromatiseret |
| Udladning | 55 mm |
| Udfaldsradius | 135 mm |
| Udfaldsdiameter | 270 mm |
| Dome-diameter | 96 mm |
Hjul
| Fælgmateriale | Flangehjul |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Termoplastisk gummi |
| Leje | Rulleleje, Rulleleje |
| Hjulbane | Blød Hjulbane |
| Hjul farve | Sølvgrå (RAL7001) |
| Hjuldiameter | 160 mm |
| Hjulbane bredde | 40 mm |
| Hjulbredde | 40 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 87 Shore A |
Montering
| Tilpasningstype | Bolthul |
|---|---|
| Bolt Huldiameter | 13 mm |