Stora
3875ZJJ160P30-13 R
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
| Nombre del producto | Stora |
|---|---|
| Tipo de producto | Swivel castor with wheel brake |
| La capacidad de carga a 4 km/h | 160 KG |
| La capacidad de carga es estática | 320 KG |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| altura total | 186 mm |
| Ancho total | 96 mm |
| Peso total | 1.9 KG |
Rendimiento
| Rendimiento del rodillo | |
|---|---|
| Ruido de movimiento | |
| Deserción | |
| Resistencia a la corrosión |
Soporte
| Material | Steel sheet, heavy |
|---|---|
| La forma de la horquilla | Special Function |
| rodamiento giratorio | Two ball races |
| Color | Blue passivated |
| desplazamiento | 55 mm |
| Radio giratorio | 135 mm |
| interferencia de giro | 270 mm |
| Diámetro del domo | 96 mm |
Aro
| Material del cuerpo | Flanged wheel |
|---|---|
| material de la banda de rodadura | Thermoplastic rubber |
| Cojinete | Rodamiento de rodillos, Roller bearing |
| Color del aro | Gris plateado (RAL7001) |
| banda de rodadura | Soft tread |
| Diámetro del aro | 160 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 40 mm |
| Anchura del aro | 40 mm |
| Dureza de la banda de rodadura (A) | 87 Shore A |
Ajuste
| Tipo de ajuste | Bolt hole |
|---|---|
| El diámetro del agujero del perno | 13 mm |