Stora
3875ZJJ160P30-13 R
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Nome do produto | Stora |
|---|---|
| Tipo de produto | Rodízio giratório com travão da roda |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 160 KG |
| Capacidade de carga estática | 320 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
| altura total | 186 mm |
| Largura geral | 96 mm |
| Peso global | 1,9 KG |
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
| Em forma de garfo | Função especial |
| rolamento giratório | Duas filas de esferas |
| Cor | Passivada a azul |
| offset | 55 mm |
| Raio giratório | 135 mm |
| interferência giratória | 270 mm |
| Diâmetro do dome | 96 mm |
Roda
| Material do centro da roda | Roda com flange |
|---|---|
| Material do piso da roda | Borracha termoplástica |
| Rolamento | Rolamento, Rolamento |
| Cor da roda | Cinzento prateado (RAL7001) |
| piso | Piso macio |
| Diâmetro da roda | 160 mm |
| Largura do piso | 40 mm |
| Largura da roda | 40 mm |
| Dureza do piso (A) | 87 Shore A |
Encaixe
| Tipo de fixação | Furo da rosca |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 13 mm |