Stora
3875ZJJ160P30-13 R
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Produktname | Stora |
|---|---|
| Produkttyp | Lenkrolle mit Radfeststeller |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 160 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 320 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 186 mm |
| Gesamtbreite | 96 mm |
| Gesamtgewicht | 1,9 KG |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
| Material | Stahlblech, schwer |
|---|---|
| Gabelform | Sonderfunktion |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe | Blaupassiviert |
| Ausladung | 55 mm |
| Schwenkradius | 135 mm |
| Störkreis | 270 mm |
| Dom Durchmesser | 96 mm |
Rad
| Material des Radkörpers | Flanschrad |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi |
| Radlagerung | Rollenlager, Rollenlager |
| Lauffläche | Weiche Lauffläche |
| Radfarbe | Silver grey (RAL7001) |
| Raddurchmesser | 160 mm |
| Breite der Lauffläche | 40 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A |
Befestigung
| Befestigungsart | Anschraubloch |
|---|---|
| Rückenloch Durchmesser | 13 mm |