Stora
3875ZJJ160P30-13 R
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Nume produs | Stora |
|---|---|
| Tip produs | Rola pivotantă cu Frână de roată |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 160 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 320 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 186 mm |
| Lățime totală | 96 mm |
| Greutate totală | 1,9 KG |
Performanță
| Performanța rolei | |
|---|---|
| Zgomot de mișcare | |
| Atriție | |
| Rezistență la coroziune |
Furca
| Material | Tablă de oțel, grea |
|---|---|
| FormăFurcă | Funcție specială |
| Rulment pivotant | Două curse de mingi |
| Culoare | Pasivat în albastru |
| Offset | 55 mm |
| Raza de pivotare | 135 mm |
| Interferență pivotantă | 270 mm |
| Diametru cupolă | 96 mm |
Roată
| Material pentru corp | Roată cu flanșă |
|---|---|
| Material al benzii de rulare | Cauciuc termoplastic |
| Lagăr | Rulment cu role, Rulment cu role |
| Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
| Roată | Gri argintiu (RAL7001) |
| Diametru roată | 160 mm |
| Benză de rulare | 40 mm |
| Lățime roată | 40 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A |
Racord
| Tip ajustare | Orificiu pentru șurub |
|---|---|
| Diametrul găurii Șurub | 13 mm |