Stora
3875ZJJ160P30-13 R
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Nome del prodotto | Stora |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno semplice |
| Portata a 4 km/h | 160 KG |
| Portata statica | 320 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Altezza totale | 186 mm |
| Larghezza complessiva | 96 mm |
| Peso complessivo | 1,9 KG |
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione |
Supporto
| Materiale | Lamiera di acciaio, pesante |
|---|---|
| Forma della forcella | Funzione speciale |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Colore | Passivato blu |
| Disassamento | 55 mm |
| Raggio di piroettamento | 135 mm |
| Ingombro di piroettamento | 270 mm |
| Diametro cuffia superiore | 96 mm |
Ruota
| Materiale del corpo | Ruota flangiata |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Gomma termoplastica |
| Cuscinetto | Cuscinetto a rulli, Cuscinetto a rulli |
| Battistrada | Battistrada morbido |
| Colore Ruota | Silver grey (RAL7001) |
| Diametro ruota | 160 mm |
| Larghezza battistrada | 40 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A |
Fissaggio
| Tipo di fissaggio | Foro per vite |
|---|---|
| Diametro del foro | 13 mm |