Stora
3875ZJJ160P30-13 R
Основни атрибути
| Име на продукта | Stora |
|---|---|
| Вид на продукта | Завъртане на Колело със Спирачка |
| Товароносимост при 4 км/ч | 160 KG |
| Статичен Товароносимост | 320 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 186 mm |
| Обща ширина | 96 mm |
| Общо тегло | 1.9 KG |
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
| Форма Вилица | Специална функция |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
| Цвят | Синьо покритие |
| Изместване | 55 mm |
| Радиус на завъртане | 135 mm |
| Интерференция при завъртане | 270 mm |
| Диаметър на купол | 96 mm |
Колело
| Материал на тялото | Колело с фланец |
|---|---|
| Материал на реазбата | Термопластичен каучук |
| Лагер | Ролков лагер, Ролков лагер |
| Резба | Мек Резба |
| Цвят на Колело | Сребърно сиво (RAL7001) |
| Диаметър на колелото | 160 mm |
| Ширина на Резба | 40 mm |
| ширина на колелото | 40 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач А |
Прилягане
| Тип на прилягане | Отвор за болт |
|---|---|
| Диаметър на отворите Болт | 13 mm |