Stora
3875ZJJ160P30-13 R
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
| Produkta nosaukums | Stora |
|---|---|
| Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi |
| Kravnesība pie 4 km/h | 160 KG |
| Statiskā kravnesība | 320 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 186 mm |
| Kopējais platums | 96 mm |
| Kopējais svars | 1,9 KG |
Veiktspēja
| Ruļļa veiktspēja | |
|---|---|
| Kustības troksnis | |
| Nodilums | |
| Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
| Materiāls | Tērauda loksne, smaga |
|---|---|
| Dakšas forma | Īpaša funkcija |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 55 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 135 mm |
| Grozāms savienojums | 270 mm |
| Kupola diametrs | 96 mm |
Ritenis
| Korpusa materiāls | Atloku ritenis |
|---|---|
| Protektora materiāls | Termoplastiskas gumija |
| Gūltnis | Cuscinetto a rulli, Cuscinetto a rulli |
| Protektors | Mīksts protektors |
| Ritenis krāsa | Sudraba pelēka (RAL7001) |
| Riteņa diametrs | 160 mm |
| Protektora platums | 40 mm |
| Riteņa platums | 40 mm |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A |
Uzstādīšana
| Uzstādīšanas veids | Avere zem skrūves |
|---|---|
| Skrūves atveres diametrs | 13 mm |