Stora
3875ZJJ160P30-13 R
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Název produktu | Stora |
|---|---|
| Typ produktu | Otočné Kolečko s Brzda kola |
| Nosnost 4 km/h | 160 KG |
| Statický Nosnost | 320 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 186 mm |
| Celková šířka | 96 mm |
| Celková hmotnost | 1,9 KG |
Výkon
| Výkon role | |
|---|---|
| Hluk při pohybu | |
| Úbytek | |
| Odolnost proti korozi |
Uchycení
| Materiál | Ocelový plech, těžký |
|---|---|
| tvar vidlice | Speciální funkce |
| otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Barva | Pasivováno modrou |
| offset | 55 mm |
| Poloměr otáčení | 135 mm |
| otočné rušení | 270 mm |
| Průměr otočné kamery | 96 mm |
Kolo
| Materiál těla | Kolo s přírubou |
|---|---|
| materiál běhounu | Termoplastická pryž |
| Ložisko | Valivé ložisko, Valivé ložisko |
| Barva kolo | Stříbrně šedá (RAL7001) |
| běhoun | Měkký Běhoun |
| Průměr kolo | 160 mm |
| Šířka běhoun | 40 mm |
| Šířka kolo | 40 mm |
| Tvrdost běhoun (A) | 87 Obuv A |
Montáž
| Typ montáže | Díra na šroub |
|---|---|
| průměr otvoru matice | 13 mm |