Stora
3875ZJJ160P30-13 R
Core attributes
| Toote nimi | Stora |
|---|---|
| Toote tüüp | Swivel castor with wheel brake |
| kandevõime 4 km/h | 160 KG |
| kandevõimestaatiline | 320 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
| üldkõrgus | 186 mm |
| Kogulaius | 96 mm |
| Üldine kaal | 1.9 KG |
Jõudlus
| Rulli jõudlus | |
|---|---|
| Liikumismüra | |
| Atraktiivsus | |
| Korrosiooni takistus |
Korpus
| Materjal | Steel sheet, heavy |
|---|---|
| kahvel kujundamine | Special Function |
| pöördsõlm | Two ball races |
| Värv | Blue passivated |
| offset | 55 mm |
| Pööratav raadius | 135 mm |
| pöörlev ühendus | 270 mm |
| kupli läbimõõt | 96 mm |
Ratas
| Keha materjal | Flanged wheel |
|---|---|
| veerepinna materjal | Thermoplastic rubber |
| Laagr | Roller bearing, Roller bearing (J) |
| ratas värv | Silver grey (RAL7001) |
| veerepind | Soft tread |
| ratta läbimõõt | 160 mm |
| veerepinna laius | 40 mm |
| ratas laius | 40 mm |
| veerepind (A) | 87 Shore A |
Paigaldamine
| Paigaldamise tüüp | Bolt hole |
|---|---|
| polt ava diameeter | 13 mm |