Stora
3875ZJJ160P30-13 R
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Stora |
|---|---|
| Typ produktu | Kółko obrotowe z Hamulec koła |
| nośność przy 4 km/h | 160 KG |
| Statyczna nośność | 320 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| wysokość całkowita | 186 mm |
| Szerokość całkowita | 96 mm |
| Waga całkowita | 1,9 KG |
Wydajność
| Wydajność rolki | |
|---|---|
| Hałas ruchowy | |
| Odejście | |
| Odporność na korozję |
Obudowa
| Materiał | Arkusz stalowy, ciężki |
|---|---|
| kształt widelec | Funkcja specjalna |
| łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
| Kolor | pasywowany na niebiesko |
| wysięg | 55 mm |
| Promień obrotowy | 135 mm |
| zasięg działania koła | 270 mm |
| Średnica kopuły | 96 mm |
Koło
| Materiał ciała | Koło z kołnierzem |
|---|---|
| materiał bieżni | Kauczuk termoplastyczny |
| Łożysko | Łożysko walcowe, Łożysko walcowe |
| Kolor koło | Srebrnoszary (RAL7001) |
| bieżnia | Miękki Bieżnia |
| Średnica koło | 160 mm |
| Szerokość bieżnia | 40 mm |
| Szerokość koło | 40 mm |
| Twardość bieżnia (A) | 87 Shore A |
Mocowanie
| Typ mocowania | Otwór na śrubę |
|---|---|
| średnica otworu trzpień | 13 mm |