Stora
3875ZJJ160P30-13 R
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Kernkenmerken
| Productnaam | Stora |
|---|---|
| Producttype | Wielen met Wielslot |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 160 KG |
| Statisch draagvermogen | 320 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 186 mm |
| Totale breedte | 96 mm |
| Totaal gewicht | 1,9 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Slijtage | |
| Corrosiebestendigheid |
Behuizing
| Materiaal | Staalplaat, zwaar |
|---|---|
| Vork Vorm | Speciale functie |
| Zwenklager | Twee balraces |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 55 mm |
| Zwenk radius | 135 mm |
| Draaicirkel | 270 mm |
| Diameter koepel | 96 mm |
Wiel
| Materiaal wielkern | Flenswiel |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
| Lagering | Rollager, Rollager |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wielkleur | Zilvergrijs (RAL7001) |
| Diameter wiel | 160 mm |
| Breedte Loopvlak | 40 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A |
Fitting
| Type pasvorm | Boutgat |
|---|---|
| Boutgat diameter | 13 mm |