Stora
3875ZJJ160P30-13 R
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Termék neve | Stora |
|---|---|
| Termék típusa | Kerékfékes görgő |
| teherbírás 4 km/h-nál | 160 KG |
| Statikus teherbírás | 320 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| teljes magasság | 186 mm |
| Teljes szélesség | 96 mm |
| Összsúly | 1,9 KG |
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
| Villa alakja | Speciális funkció |
| forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Szín | Kék passzivált |
| ellensúlyoz | 55 mm |
| Forgatási sugár | 135 mm |
| körbeforgás | 270 mm |
| Kupola átmérője | 96 mm |
Kerék
| Felépítmény anyaga | Peremes kerék |
|---|---|
| futófelület anyaga | Termoplasztikus gumi |
| Csapágy | Tűgörgős csapágy, Tűgörgős csapágy |
| futófelület | Puha futófelület |
| kerék színe | Ezüstszürke (RAL7001) |
| Kerékátmérő | 160 mm |
| futófelület szélessége | 40 mm |
| kerék szélessége | 40 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A |
Szerelvény
| Szerelvény típusa | Csavarfurat |
|---|---|
| Csavar furat átmérője | 13 mm |