Stora
3875ZJJ160P30-13 R
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
| Название продукта | Stora |
|---|---|
| Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса |
| грузоподъемность при 4 км/ч | 160 KG |
| грузоподъемность, статическая | 320 KG |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| общая высота | 186 mm |
| Общая ширина | 96 mm |
| Общий вес | 1,9 KG |
Производительность
| Производительность рулонов | |
|---|---|
| Шум движения | |
| Исчезновение | |
| Коррозионная стойкость |
Кронштейн
| Материал | Стальной лист, тяжелый |
|---|---|
| форма вилы | Специальная функция |
| повортный узел | Две гонки с мячом |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| офсет (смещение) | 55 mm |
| Радиус поворота | 135 mm |
| поворотное соединение | 270 mm |
| Диаметр купола | 96 mm |
Колесо
| Материал корпуса | Колесо с фланцем |
|---|---|
| материал протектора | Термопластичная резина |
| Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник, Роликовый (Игольчатый) подшипник |
| Цвет колесо | Серебристо-серый (RAL7001) |
| протектор | Мягкий Протектор |
| Диаметр колесо | 160 mm |
| Ширина протектор | 40 mm |
| Ширина колесо | 40 mm |
| Твердость протектор (A) | 87 Береговая А |
Фитинг
| Тип фитинга | Отверстие под болт |
|---|---|
| диаметр отверстия болт | 13 mm |