核心属性
| 产品名称 | Stora |
|---|---|
| 产品类型 | 带轮刹的旋转脚轮 |
| 载重为 4 km/h | 160 KG |
| 载重静态 | 320 KG |
| 温度范围(最低) | -20 °C |
| 温度范围(最大) | 60 °C |
| 总高 | 186 mm |
| 总宽度 | 96 mm |
| 总重量 | 1.9 KG |
绩效
| 轧制性能 | |
|---|---|
| 移动噪音 | |
| 损耗 | |
| 耐腐蚀 |
支架
| 材料 | 钢板,重型 |
|---|---|
| 支架形状 | 特殊功能 |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 颜色: | 蓝色钝化 |
| 偏移量 | 55 mm |
| 旋转半径 | 135 mm |
| swivel interference | 270 mm |
| 圆顶直径 | 96 mm |
轮子
| 主体材料 | 法兰轮 |
|---|---|
| 胎面材料 | 热塑性橡胶 |
| 轴承 | 滚柱轴承, 滚柱轴承 |
| 胎面 | 柔软胎面 |
| 轮子颜色 | 银灰色 (RAL7001) |
| 轮径 | 160 mm |
| 胎面宽度 | 40 mm |
| 轮宽 | 40 mm |
| 胎面硬度 (A) | 87 岸 A |
固定件
| 接头类型 | 螺栓孔 |
|---|---|
| 螺栓孔直径 | 13 mm |