Roţi 65 mm
Basetech, POO065x30-Ø12 RAL9011
Roată din polipropilenă, rulment plan (bucşă antifricţiune)
Date tehnice
Rezistenţă la rulare | |
Zgomot de mişcare | |
Uzare | |
Protecţie împotriva ruginii |
Diametrul roţii | 65 mm |
Lățimea roții | 30 mm |
Alezaj butuc | 12 mm |
Date tehnice
Diametrul roţii
65 mm
Lățimea roții
30 mm
Alezaj butuc
12 mm
Lungime butuc
35 mm
Sarcină dinamică
120 kg
Sarcină statică
240 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Standard
EN_12532
Greutate
0.047 kg
Rigiditatea suprafeţei de rulare
D 65 Shore
Inoxidabil
Nu
Conductivitate electrică
Nu
Furcă
Roţi