Roţi 500 mm
Novatech, STP500x80-Ø50 HL90
Jantă din tablă de oţel ambutisată pentru sarcini mari, vopsită, suprafaţă de rulare din poliuretan turnat, rulment de precizie
Date tehnice
Rezistenţă la rulare | |
Zgomot de mişcare | |
Uzare | |
Protecţie împotriva ruginii |
Diametrul roţii | 500 mm |
Lățimea roții | 80 mm |
Alezaj butuc | 50 mm |
Date tehnice
Diametrul roţii
500 mm
Lățimea roții
80 mm
Alezaj butuc
50 mm
Lungime butuc
90 mm
Sarcină dinamică
3,200 kg
Sarcină statică
6,400 kg
Temperatura
- 10 / + 60 °C
Standard
EN_12533
Greutate
41 kg
Rigiditatea suprafeţei de rulare
A 92 Shore
Inoxidabil
Nu
Conductivitate electrică
Nu
Furcă
Roţi