Roţi 50 mm
Conductive
Supratech, YGO050x20-Ø8

EAN:
4031582324501

Jantă din polipropilenă, electro-conductiv. Suprafaţă de rulare: TENTEprene (cauciuc termoplastic, gri, non-marking, rulment plan (bucşă antifricţiune)

Date tehnice

Rezistenţă la rulare
Zgomot de mişcare
Uzare
Protecţie împotriva ruginii
Diametrul roţii 50 mm
Lățimea roții 20 mm
Alezaj butuc 8 mm
Further technical data

Date tehnice

Diametrul roţii

50 mm

Lățimea roții

20 mm

Alezaj butuc

8 mm

Lungime butuc

22 mm

Sarcină dinamică

50 kg

Sarcină statică

100 kg

Temperatura

- 20 / + 60 °C

Standard

EN_12530

Greutate

0.024 kg

Rigiditatea suprafeţei de rulare

A 87 Shore

Inoxidabil

Nu

Conductivitate electrică

da

Furcă

Roţi

Registru


Clienți înregistrați


Parola uitata


Clienți noi

Registration