Roţi 125 mm
Supratech, PJO125x32-Ø12
Jantă din polipropilenă, suprafaţă de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, rulment plan (bucşă antifricţiune)
Date tehnice
Rezistenţă la rulare | |
Zgomot de mişcare | |
Uzare | |
Protecţie împotriva ruginii |
Diametrul roţii | 125 mm |
Lățimea roții | 32 mm |
Alezaj butuc | 12 mm |
Date tehnice
Diametrul roţii
125 mm
Lățimea roții
32 mm
Alezaj butuc
12 mm
Lungime butuc
35 mm
Sarcină dinamică
100 kg
Sarcină statică
200 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Standard
EN_12530
Greutate
0.199 kg
Rigiditatea suprafeţei de rulare
A 87 Shore
Inoxidabil
Nu
Conductivitate electrică
Nu
Furcă
Roţi