Role pivotante 125 mm
Stora, 2340PIP125P30-13

EAN:
4031582348545
Număr de comandă:
803826

Roată pivotantă, furcă din tablă groasă din oţel, ambutisată, zincată, rulment de precizie în capul de pivotare, protejat cu înveliş din poliuretan, axul roţii cu şurub şi piuliţă, alezaj pentru ax. Roată din polipropilenă, suprafaţă de rulare din cauciuc plin, gri non-marking, cu rulment de precizie cu bile

Date tehnice

Rezistenţă la rulare
Zgomot de mişcare
Uzare
Protecţie împotriva ruginii
Diametrul roţii 125 mm
Lățimea roții 32 mm
Alezaj central 13 mm
Further technical data

Date tehnice

Diametrul roţii

125 mm

Lățimea roții

32 mm

Alezaj central

13 mm

Deviaţie de la ax

38 mm

Diametrul de pivotare

201 mm

Înălţime totală

157 mm

Sarcină dinamică

100 kg

Temperatura

- 20 / + 60 °C

Standard

EN_12530

Greutate

0.707 kg

Diametru guler

60 mm

Raza de pivotare

101 mm

Rigiditatea suprafeţei de rulare

A 80 Shore

Inoxidabil

Nu

Conductivitate electrică

Nu

Furcă

Role pivotante

Registru


Clienți înregistrați


Parola uitata


Clienți noi

Registration