Role pivotante 125 mm
Conductive
Integral, 2040XSX125R05-28

EAN:
4031582344738
Număr de comandă:
6000

Roată pivotantă, Cadru din tablă din oţel, ambutisată, galvanizată în galben, rulment de precizie în capul pivotant şi roată, carcasă sintetică, bolţ solid. Jantă din poliamidă, electro-conductiv. Suprafaţă de rulare din poliuretan injectat, cu apărători, rulment de precizie cu bile etanşat Roțile lavabile trebuie să fie etanşate în zona de montare de către producătorul paturilor de spital.

Date tehnice

Rezistenţă la rulare
Zgomot de mişcare
Uzare
Protecţie împotriva ruginii
Diametrul roţii 125 mm
Lățimea roții 32 mm
Diametru bolţ 28 mm
Further technical data

Date tehnice

Diametrul roţii

125 mm

Lățimea roții

32 mm

Diametru bolţ

28 mm

Lungime bolţ

45 mm

Deviaţie de la ax

35 mm

Diametrul de pivotare

195 mm

Înălţime totală

158 mm

Sarcină dinamică

150 kg

Temperatura

- 25 / - 25 °C

Standard

EN_12531

Greutate

0.968 kg

Diametru guler

62 mm

Raza de pivotare

98 mm

Rigiditatea suprafeţei de rulare

D 40 Shore

Inoxidabil

Nu

Conductivitate electrică

da

Furcă

Role pivotante

accesorii

Accesorii

R48-32-Ø28

bucşă de reducţie (pătrată)

Accesorii

R48-33,65-Ø28

bucşă de reducţie (pătrată)

Accesorii

R48-36-Ø28

bucşă de reducţie (pătrată)

Registru


Clienți înregistrați


Parola uitata


Clienți noi

Registration