Role pivotante cu blocare totală 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11
Role pivotante cu blocare totală, pedala pe partea opusă direcţiei de rulare, furcă şi roată din material plastic de înaltă calitate, bile pe două rânduri în cap, alezaj pentru ax. Jantă din polipropilenă, suprafaţă de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, apărător, rulment de precizie Îndrumare: Aceste role pot fi livrate si cu pedala de culoare gri.
Date tehnice
Rezistenţă la rulare | |
Zgomot de mişcare | |
Uzare | |
Protecţie împotriva ruginii |
Diametrul roţii | 125 mm |
Lățimea roții | 32 mm |
Alezaj central | 11 mm |
Date tehnice
Diametrul roţii
125 mm
Lățimea roții
32 mm
Alezaj central
11 mm
Deviaţie de la ax
38 mm
Diametrul de pivotare
201 mm
Înălţime totală
161 mm
Sarcină dinamică
100 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Standard
EN_12530
Greutate
0.579 kg
Diametru guler
59 mm
Raza de pivotare
101 mm
Rigiditatea suprafeţei de rulare
A 87 Shore
Inoxidabil
Nu
Conductivitate electrică
Nu
Furcă
Role pivotante cu blocare totală