Role pivotante cu blocare totală 125 mm
Agila, 2477DIK125R07-Ø31-35

EAN:
4031582326093

Role pivotante cu blocare totală, pedala pe partea opusă direcţiei de rulare, furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rând dublu de bile în capul pivotant, ax cu şurub, Conexpanduri pentru ţeavă. Jantă din tablă din oţel, ambutisată, suprafaţă de rulare din cauciuc plin de culoare gri, non-marking, rulment pe bile Vă rugăm în comandă specificaţi diametrul interior al tubului.

Date tehnice

Rezistenţă la rulare
Zgomot de mişcare
Uzare
Protecţie împotriva ruginii
Diametrul roţii 125 mm
Lățimea roții 32 mm
Diametrul conexpandului 31 - 35 mm
Further technical data

Date tehnice

Diametrul roţii

125 mm

Lățimea roții

32 mm

Diametrul conexpandului

31 - 35 mm

Deviaţie de la ax

41 mm

Diametrul de pivotare

262 mm

Înălţime totală

163 mm

Sarcină dinamică

100 kg

Temperatura

- 10 / + 40 °C

Standard

EN_12530

Raza de pivotare

131 mm

Rigiditatea suprafeţei de rulare

A 80 Shore

Inoxidabil

Nu

Conductivitate electrică

Nu

Furcă

Role pivotante cu blocare totală

accesorii

Roți

DIK125x32-Ø8

Jantă din tablă din oţel, ambutisată, suprafaţă de rulare din cauciuc plin de culoare gri, non-marking, rulment pe bile

Accesorii

R07-Ø19-21,5

Conexpanduri pentru ţeavă

Accesorii

R07-Ø21,5-24

Conexpanduri pentru ţeavă

Accesorii

R07-Ø24-27

Conexpanduri pentru ţeavă

Accesorii

R07-Ø27-30

Conexpanduri pentru ţeavă

Accesorii

R07-Ø31-35

Conexpanduri pentru ţeavă

Variante

rotile

2470DIK125R07-Ø31-35

Roată pivotantă, furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rând dublu de bile în capul pivotant, ax cu şurub, Conex...

Registru


Clienți înregistrați


Parola uitata


Clienți noi

Registration