Role pivotante cu blocare pe roată 65 mm
Conductive
Linea, 5925XGI065L51-10 DOM23

EAN:
4031582341652

Role pivotante cu blocare pe roată, batiu din poliamida, cu alezaj înnecat pentru fitinguri de mobilier. Roată din poliamidă, suprafaţă de rulare din TENTEprene (cauciuc negru, termoplastic), cu rulment plan (bucşă antifricţiune), electro-conductiv

Date tehnice

Rezistenţă la rulare
Zgomot de mişcare
Uzare
Protecţie împotriva ruginii
Diametrul roţii 65 mm
Lățimea roții 8 mm
Alezaj central 10 mm
Further technical data

Date tehnice

Diametrul roţii

65 mm

Lățimea roții

8 mm

Alezaj central

10 mm

Deviaţie de la ax

25 mm

Diametrul de pivotare

154 mm

Înălţime totală

68 mm

Sarcină dinamică

50 kg

Temperatura

- 20 / + 60 °C

Standard

EN_12528

Greutate

0.098 kg

Diametru guler

23 mm

Raza de pivotare

77 mm

Rigiditatea suprafeţei de rulare

A 87 Shore

Inoxidabil

Nu

Conductivitate electrică

da

Furcă

Role pivotante cu blocare pe roată

accesorii

Accesorii

P41-38x38 / 10

sistem de prindere tip placă

Accesorii

P41-65x65 / 10

sistem de prindere tip placă

Accesorii

S70-10x15 / 10

tijă filetată cu guler hexagon

Accesorii

S70-10x25 / 10

tijă filetată cu guler hexagon

Accesorii

S70-10x35 / 10

tijă filetată cu guler hexagon

Accesorii

S70-10x50 / 10

tijă filetată cu guler hexagon

Accesorii

S73-10x78 / 10

tijă filetată cu guler rotund

Accesorii

B10-11x30 / 10

tijă cu inel de fixare (seeger)

Accesorii

B10-10x22 / 10

tijă cu inel de fixare (seeger)

Accesorii

B10-11x20 / 10

tijă cu inel de fixare (seeger)

Accesorii

S70-8x15 / 10

tijă filetată cu guler hexagon

Accesorii

P41-42x42 / 10

sistem de prindere tip placă

Accesorii

B11-10x33 / 10

tijă cu inel de fixare (seeger)

Accesorii

P40-60x60 / 10

sistem de prindere tip placă

Variante

rotile

5920XGI065L51-10 DOM23

Roată pivotantă, batiu din poliamida, cu alezaj înnecat pentru fitinguri de mobilier. Roată din poliamidă, suprafaţă de...

Registru


Clienți înregistrați


Parola uitata


Clienți noi

Registration