Role pivotante cu blocare pe roată 160 mm
Stora, 3875ZJJ160P30-13 RIGHT
Rolă pentru bandă rulantă cu blocare laterală automată , Furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roţii cu şurub şi piuliţă, Jantă din plastic Suprafaţă de rulare: TENTEprene (cauciuc termoplastic), cu apărători, rulment cu colivie cu ace. Destinat pentru următoarele mărimi ai benzii: lăţime pistă: aprox. 2,75 mm, lăţime canal aprox. 5,7 mm, adâncime canal > de 10 mm. Îndrumare: Capacitate 160 kg pe rolă pe podele nivelate şi sigure, 40 kg pe rolă pe eşafodaje. Folosirea pe podele denivelate, în aer liber (gropi, etc.)poate afecta durata de viaţă a roţilor.
Date tehnice
Rezistenţă la rulare | |
Zgomot de mişcare | |
Uzare | |
Protecţie împotriva ruginii |
Diametrul roţii | 160 mm |
Lățimea roții | 40 mm |
Alezaj central | 13 mm |
Date tehnice
Diametrul roţii
160 mm
Lățimea roții
40 mm
Alezaj central
13 mm
Deviaţie de la ax
55 mm
Diametrul de pivotare
270 mm
Înălţime totală
186 mm
Sarcină dinamică
160 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Standard
EN_12532
Greutate
2 kg
Diametru guler
96 mm
Raza de pivotare
135 mm
Rigiditatea suprafeţei de rulare
A 87 Shore
Inoxidabil
Nu
Conductivitate electrică
Nu
Furcă
Role pivotante cu blocare pe roată