rotile
5944UAP150R36-32S30 CC R9002
Role pivotante cu blocare totală sau pe direcţie, centralizată, furcă din poliamidă, rulment de precizie cu bile la gule...
Roată pivotantă cu blocare centralizată, furcă din poliamidă, rulment de precizie cu bile la guler, bolţ cu alezaj pentru ţeavă profil, versiunea scurtă. Jantă din poliamidă suprafaţă de rulare din poliuretan, rulment de precizie cu bile, etanşat Furcă cu sistem integrat de agățare din poliuretan a cablului.
Rezistenţă la rulare | |
Zgomot de mişcare | |
Uzare | |
Protecţie împotriva ruginii |
Diametrul roţii | 150 mm |
Lățimea roții | 15 mm |
Diametru bolţ | 32 mm |
Diametrul roţii
150 mm
Lățimea roții
15 mm
Diametru bolţ
32 mm
Lungime bolţ
50 mm
Deviaţie de la ax
48 mm
Diametrul de pivotare
254 mm
Înălţime totală
155 mm
Sarcină dinamică
150 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Standard
EN_12531
Greutate
1 kg
Diametru guler
46 mm
Raza de pivotare
127 mm
Rigiditatea suprafeţei de rulare
D 42 Shore
Inoxidabil
Nu
Conductivitate electrică
Nu
Furcă
Role pivotante cu blocare centrală, totală
Role pivotante cu blocare totală sau pe direcţie, centralizată, furcă din poliamidă, rulment de precizie cu bile la gule...